電力レベルが変化する状況下でRF測定速度を最適化する方法

広ダイナミックレンジ電力センサー
+ ワイドダイナミックレンジ パワーセンサ

1台のセンサーで微小信号と強信号を効率よく測定

高周波(RF)パワー測定は、テストシーケンスにおいて微小信号レベルと強信号レベルの間を繰り返し移行する場合、効率が低下する可能性があります。エンジニアは、各レベルで十分な測定品質を維持しながら、異なる動作状態、デバイス、またはテスト条件にわたって電力を捕捉する必要がある場合があります。低レベルの測定では測定ノイズを低減するために追加の平均化が必要になることがありますが、高パワーの信号では同等の取得時間が不要な場合もあります。ダイナミックレンジの広いセンサーを使用すると、信号レベルの変化に応じて単一のセンサー構成内で測定を維持できるため、センサーや測定ハードウェアを変更するためにテストシーケンスを中断する必要性を減らすことができます。

また、測定速度は、パワーレベルとアプリケーションに適した取得設定の選択にも依存します。エンジニアは、測定時間と結果の安定性の間に必要なバランスに基づいて測定速度と平均化を設定し、反復的な取得を使用して選択した設定が十分な信頼性を提供することを確認できます。自動化された環境では、測定クエリ方式とデータ転送設定を最適化することで、測定間の遅延をさらに削減できます。このアプローチは、異なる出力レベルや動作条件を持つデバイス間で多数の測定を完了する必要がある製造および検証ワークフローにおいて特に有用です。

広ダイナミックレンジRF電力測定ソリューション

広ダイナミックレンジ・センサー・アーキテクチャは、測定ギャップを生じることなくレンジ間を移行する複数の測定パスを使用することにより、信号レベルが変化しても高速測定を維持するように設計されています。このセンサーは、広いパワー範囲にわたって測定を提供すると同時に、毎秒最大50,000回の測定レートをサポートするため、パワーが急速に変化する動的なテストシーケンスに適しています。エンジニアは、信号レベルと必要な測定信頼度に応じて取得および平均化の設定を行うことができ、測定ソフトウェアを使用してセンサーを制御し、テストシーケンスを自動化できます。BenchVueは、パワー測定への接続、制御、および解析のための共通インターフェースを提供し、プログラマブル制御は自動化された測定ワークフローをサポートします。広ダイナミックレンジ動作と最適化された取得設定を組み合わせることで、エンジニアは、大幅に異なるパワーレベルにわたる信号をテストする際の不要な測定遅延を削減できます。その結果得られるワークフローは、印加される信号レベルの変化に応じて測定ハードウェアを繰り返し変更することなく、スループットの高いRFキャラクタライゼーション、自動検証、および製造テストをサポートします。

ワイドダイナミックレンジRFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

広ダイナミックレンジRF電力測定ソリューションのブロック図

ワイドダイナミックレンジRFパワー測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

広ダイナミックレンジRFパワー測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?