Como otimizar a velocidade das medições de RF em diferentes níveis de potência

Sensor de potência de ampla faixa dinâmica
+ Sensor de potência de ampla faixa dinâmica

Meça sinais fracos e fortes de forma eficiente com um único sensor

As medições de potência de radiofrequência (RF) podem se tornar ineficientes quando uma sequência de teste alterna repetidamente entre níveis de sinal fracos e fortes. Os engenheiros podem precisar capturar a potência em diferentes estados operacionais, dispositivos ou condições de teste, mantendo qualidade de medição suficiente em cada nível. Medições de baixo nível podem exigir uma média adicional para reduzir o ruído da medição, enquanto sinais de maior potência podem não exigir o mesmo tempo de aquisição. O uso de um sensor com ampla faixa dinâmica permite que as medições permaneçam dentro de uma única configuração do sensor à medida que os níveis de sinal mudam, reduzindo a necessidade de interromper a sequência de teste para trocar sensores ou equipamentos de medição.

A velocidade de medição também depende da seleção de configurações de aquisição adequadas ao nível de potência e à aplicação. Os engenheiros podem configurar a velocidade de medição e o cálculo da média com base no equilíbrio necessário entre o tempo de medição e a estabilidade do resultado; em seguida, podem usar aquisições repetidas para verificar se as configurações selecionadas oferecem confiança adequada. Em ambientes automatizados, a otimização do método de consulta de medição e das configurações de transferência de dados pode reduzir ainda mais os atrasos entre as medições. Essa abordagem é particularmente útil para fluxos de trabalho de produção e validação, nos quais muitas medições devem ser realizadas em dispositivos com diferentes níveis de saída ou condições operacionais.

Solução para medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

A arquitetura do sensor de ampla faixa dinâmica foi projetada para manter medições rápidas à medida que os níveis de sinal variam, utilizando múltiplos caminhos de medição que fazem a transição entre faixas sem criar lacunas nas medições. O sensor fornece medições em uma ampla faixa de potência, ao mesmo tempo em que suporta taxas de medição de até 50.000 leituras por segundo, tornando-o adequado para sequências de teste dinâmicas nas quais a potência pode mudar rapidamente. Os engenheiros podem configurar as definições de aquisição e cálculo da média de acordo com o nível do sinal e o grau de confiança exigido para a medição, enquanto o software de medição pode ser usado para controlar o sensor e automatizar sequências de teste. O BenchVue oferece uma interface comum para conectar, controlar e analisar medições de potência, enquanto o controle programável pode dar suporte a fluxos de trabalho de medição automatizados. Ao combinar a operação com ampla faixa dinâmica com configurações de aquisição otimizadas, os engenheiros podem reduzir atrasos desnecessários nas medições ao testar sinais que abrangem níveis de potência substancialmente diferentes. O fluxo de trabalho resultante permite a caracterização de RF com maior rendimento, a validação automatizada e os testes de fabricação sem a necessidade de alterar repetidamente o hardware de medição à medida que o nível do sinal aplicado muda.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

Diagrama de blocos de uma solução para medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?