広ダイナミックレンジ測定における平均化時間を短縮する方法

広ダイナミックレンジ電力センサー
+ ワイドダイナミックレンジ パワーセンサ

測定平均化の最適化

無線周波数(RF)パワー測定では、特にセンサのパワーレンジの下限に近い信号において、ノイズを低減し安定した結果を得るために平均化が使用されます。しかし、過度な平均化は取り込み時間を増加させ、数百または数千の測定を含むテストシーケンスを大幅に遅延させる可能性があります。また、最適な平均化の要件は信号レベルによっても変化します。微弱な信号では、所望の安定性を達成するために多くの平均化が必要になる場合があり、より強い信号では、より少ない平均化回数で測定できることがよくあります。したがって、幅広いパワーレベルにわたって同じ平均化設定を適用すると、不必要なテスト時間が追加される可能性があります。

広ダイナミックレンジ測定では、テスト全体を通じて固定の平均化戦略を適用するのではなく、信号条件に適応するように取り込み設定を調整することが有効です。エンジニアは、信号レベル、測定ノイズ、平均化回数、取り込み時間の関係を評価して、不必要な遅延なしに十分な測定信頼性を提供する設定を決定できます。このアプローチは、デバイスが複数の動作状態や大幅に異なるRF出力レベルでテストされる、自動化された検証や製造環境において特に価値があります。

最適化されたRF電力平均化ソリューション

平均化時間の短縮には、すべての取り込みに対して保守的な平均化回数を使用するのではなく、測定構成を測定対象のパワーレベルに一致させる必要があります。広ダイナミックレンジパワーセンサは、レベルが大きく変動する信号に対して共通の測定プラットフォームを提供し、エンジニアは測定ハードウェアを繰り返し変更することなく、平均化および取り込みパラメータを最適化できます。低い信号レベルでは、測定の安定性を向上させるために必要に応じて追加の平均化を適用でき、より強い信号では、より少ない平均化で取り込んで測定時間を短縮できます。高速測定機能は多数のパワー読み取り値を含む自動シーケンスをさらにサポートし、ソフトウェア制御により測定パラメータを再現性のあるテストルーチンに組み込むことができます。エンジニアはこのアプローチを使用して、変動する動作条件全体で測定速度と安定性のバランスを取り、不要な取り込み遅延を削減し、自動検証および製造テスト中のスループットを向上させることができます。その結果、テストシーケンス全体の速度を単一の固定された平均化設定に決定させるのではなく、意味のある測定上のメリットをもたらすところで平均化を適用する測定ワークフローが実現します。

最適化されたRFパワー平均化ソリューションのブロック図を見る

最適化されたRF電力平均化ソリューションのブロック図

最適化されたRFパワー平均化ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

ワイドダイナミックレンジRFパワー測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?