Wie man die Mittelungszeit bei Messungen mit großem Dynamikbereich verkürzt

Leistungssensor mit großem Dynamikbereich
+ Leistungssensor mit großem Dynamikbereich

Optimierung der Messwertmittelung

Die Mittelwertbildung wird bei Hochfrequenz-Leistungsmessungen (HF-Leistungsmessungen) eingesetzt, um Rauschen zu reduzieren und stabile Ergebnisse zu erzielen, insbesondere bei Signalen im unteren Leistungsbereich eines Sensors. Eine übermäßige Mittelwertbildung verlängert jedoch die Messzeit und kann Testsequenzen mit Hunderten oder Tausenden von Messungen erheblich verzögern. Der optimale Mittelwertbedarf hängt zudem vom Signalpegel ab: Schwache Signale erfordern unter Umständen mehr Mittelwertbildung, um die gewünschte Stabilität zu erreichen, während stärkere Signale oft mit weniger Mittelwerten gemessen werden können. Die Anwendung derselben Mittelwertbildungseinstellung über einen weiten Leistungsbereich kann daher unnötige Testzeit hinzufügen.

Messungen mit großem Dynamikbereich profitieren davon, die Erfassungseinstellungen an die Signalbedingungen anzupassen, anstatt während des gesamten Tests eine feste Mittelwertbildungsstrategie anzuwenden. Ingenieure können das Verhältnis zwischen Signalpegel, Messrauschen, Mittelwertbildungsrate und Erfassungszeit analysieren, um Einstellungen zu ermitteln, die eine ausreichende Messsicherheit ohne unnötige Verzögerung gewährleisten. Dieser Ansatz ist besonders wertvoll in automatisierten Validierungs- und Fertigungsumgebungen, in denen Geräte in verschiedenen Betriebszuständen und mit deutlich unterschiedlichen HF-Ausgangspegeln getestet werden.

Optimierte Lösung zur Mittelwertbildung der HF-Leistung

Um die Mittelungszeit zu verkürzen, muss die Messkonfiguration an den zu messenden Leistungspegel angepasst werden, anstatt für jede Messung eine konservative Mittelungsanzahl zu verwenden. Ein Leistungssensor mit großem Dynamikbereich bietet eine einheitliche Messplattform für Signale mit stark schwankenden Pegeln. So können Ingenieure die Mittelungs- und Erfassungsparameter optimieren, ohne die Messhardware wiederholt austauschen zu müssen. Bei niedrigeren Signalpegeln kann bei Bedarf eine zusätzliche Mittelung zur Verbesserung der Messstabilität angewendet werden, während stärkere Signale mit weniger Mittelungen erfasst werden können, um die Messzeit zu verkürzen. Die Hochgeschwindigkeitsmessfähigkeit unterstützt zudem automatisierte Sequenzen mit einer großen Anzahl von Leistungsmesswerten, während die Softwaresteuerung die Integration von Messparametern in wiederholbare Testroutinen ermöglicht. Ingenieure können diesen Ansatz nutzen, um Messgeschwindigkeit und -stabilität unter wechselnden Betriebsbedingungen auszubalancieren, unnötige Erfassungsverzögerungen zu reduzieren und den Durchsatz bei automatisierten Validierungs- und Fertigungstests zu verbessern. Das Ergebnis ist ein Messworkflow, der die Mittelung dort anwendet, wo sie einen sinnvollen Messnutzen bietet, anstatt die Geschwindigkeit der gesamten Testsequenz durch eine einzige feste Mittelungseinstellung bestimmen zu lassen.

Siehe Blockdiagramm der optimierten HF-Leistungsmittelungslösung

Blockdiagramm der optimierten HF-Leistungsmittelungslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer optimierten Lösung zur HF-Leistungsmittelung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?