PM2 級功率計,單通道

E4416A 單通道功率計可對 TDMA 和 W-CDMA 無線格式及脈衝訊號,執行峰值功率、峰均比功率、均值功率,以及時閘量測。

產品影像
  • Frequency range

    9 kHz to 110 GHz

  • Video bandwidth

    5 MHz

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

  • Number of channels

    1

  • Peak frequency range

    50 MHz to 18 GHz

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E4416A 單通道
E4416A 單通道

型號:

E4416A

數量

選購項目

1

功率計 - EPM-P 系列,單通道 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 前面板輸入感測器與參考校驗連接器 | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

包含功率感測器纜線,E9288A 長度 5 英尺 (1.5 公尺)。

焦點訊息

E4416A 單通道功率計 EPM-P 系列藉由使用 E9320 峰均功率感測器,執行峰值功率、均值功率、峰均比功率,以及時閘量測。

  • 具有每秒 20 M 個樣本的取樣率,可對寬頻信號進行可靠的連續和單次量測
  • 時脈和自由執行(free run)功率量測
  • 免費的 'Analyzer Software' 軟體可執行完整的脈衝和統計分析,軟體位於 'In the Library'
  • 8 種預先定義的無線配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth™、IS-95 CDMA、W-CDMA,以及 cdma2000)