如何測量電容值與電流-電壓特性

參數分析器
+ 參數分析儀

精確量測 CV 與 IV

若要辨別電動車(EV)中新形成的鋰離子(Li-ion)電池芯是否展現出可接受的自我放電行為,需要使用電位恆定量測法。設定一個低雜訊且非常穩定的直流電源,使其與電池芯的開路電壓(OCV)相匹配。該直流電源透過微安培計連接至電池芯,並量測直流電源與電池芯之間流動的電流。當電池芯發生自我放電時,直流電源會接手供應電流,以維持電池芯的電壓和充電狀態恆定。

隨著直流電源與電池芯達到平衡,自我放電電流會從內部來源轉變為由直流電源外部供應。自我放電電流是使用微安培計進行量測。電位恆定量測法需要使用自我放電分析儀,該分析儀必須能夠在施加電壓之前,快速將電壓調整至電池芯 OCV 的 +/- 5 µV 範圍內。此過程可將任何新的充電或放電變化降至最低,並將量測穩定時間縮短至最短。施加至電池芯的電壓也必須保持穩定,以將自我放電電流量測中持續存在的電流雜訊降至最低。

電容與 IV 測量解決方案

精確的電容-電壓和電流-電壓測試需要正確的四端子連接、穩定的回授路徑,以及針對殘餘纜線阻抗和雜散導納的補償。此解決方案結合了半導體元件分析儀(具備源極/量測與電容量測功能)、CV 與 IV 路徑之間的自動切換,以及對遮蔽式雙端子設定中開路、短路和負載校正的支援。它有助於透過圖形化應用程式庫來配置量測(提供圖表或列表結果),同時支援從 1 kHz 到 5 MHz 的電容量測、自動回授路徑控制,以及晶圓上量測工作流程。

查看電容與 IV 量測解決方案的方塊圖

電容與電流-電壓測量解決方案的方塊圖

探索我們的電容與 IV 量測解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?