静電容量と電流-電圧特性の測定方法

パラメータアナライザ
+ パラメータアナライザ

CVおよびIVを正確に測定する

電気自動車(EV)の新しく形成されたリチウムイオン(Li-ion)バッテリーセルが許容可能な自己放電挙動を示すかどうかを見極めるには、ポテンショスタット測定法が必要です。低ノイズで非常に安定したDCソースが、セルの開放電圧(OCV)に一致するように設定されます。DCソースはマイクロ電流計を介してセルに接続され、DCソースとセル之間を流れる電流が測定されます。セルが自己放電すると、DCソースが引き継ぎ、セルを一定の電圧と充電状態に維持するために電流を供給します。

DCソースがセルと平衡状態に達すると、自己放電電流は内部供給からDCソースからの外部供給へと移行します。自己放電電流はマイクロ電流計を使用して測定されます。ポテンショスタット測定法では、印加する前に、セルのOCVの±5 µV以内の電圧に素早く一致させることができる自己放電アナライザが必要です。このプロセスにより、新しい充電または放電の変化の導入が最小限に抑えられ、測定のセトリング時間が最小限に抑えられます。セルに印加される電圧も安定している必要があり、自己放電電流測定における継続的な電流ノイズを最小限に抑えます。

静電容量およびIV測定ソリューション

正確な静電容量-電圧(CV)および電流-電圧(IV)テストには、適切な4端子接続、安定したリターンパス、および残留ケーブルインピーダンスと浮遊アドミタンスの補正が必要です。このソリューションは、ソース/メジャーおよび静電容量測定機能を備えた半導体デバイス・アナライザ、CVパスとIVパス間の自動切り替え、およびシールド付き2端子セットアップでのオープン、ショート、ロード補正のサポートを組み合わせます。グラフィカルなアプリケーションライブラリを通じた測定の構成に役立ち、グラフまたはリストの結果を表示し、1 kHz〜5 MHzの静電容量測定、自動リターンパス制御、およびオンウェーハ測定ワークフローをサポートします。

静電容量およびIV測定ソリューションのブロック図を見る

静電容量およびI-V測定ソリューションのブロック図

静電容量およびIV測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

静電容量およびIV測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?