如何檢測汽車用積體電路中的結構性缺陷

電氣結構測試儀
+ 電氣結構測試儀

產線內結構篩選

偵測車用 IC 中的結構缺陷,對於確保可靠性、維持製造品質以及防止瑕疵零組件進入車用系統至關重要。內聯結構篩選透過測量電氣特性來評估半導體封裝,在功能測試之前揭露異常。這種方法補足了自動測試設備(ATE)和自動 X 光檢查(AXI)的不足,能夠識別傳統開短路測試或有限抽樣檢查可能無法偵測到的缺陷。

電容式感測技術透過分析內部導電結構(如導線架與打線)之間的電氣耦合,來識別潛在的結構異常。統計特徵分析將每個元件的測量結果與既定的生產基準進行比較,從而實現對異常結構特徵的自動偵測。透過在高產量製造線上實施內聯結構篩選,工程師可以改善缺陷偵測、加強品質管制,並提升車用 IC 的可靠性。

在線結構篩選解決方案

實現完整的結構篩選,需要在不降低製造產能的情況下,將高速電氣檢測系統直接整合至半導體生產流程中。該解決方案結合了電氣結構測試與電容式向量測試增強探針(Vectorless Test Enhanced Probe)技術,以便在自動測試設備測試後立即檢測內部封裝結構。 該系統可偵測傳統電氣或 X 光檢查本身可能無法識別的結構缺陷,包括導線下垂、近短路、晶粒放置不正確以及異常封裝結構。內建的零件平均測試(Part Average Test)分析可持續監控生產變異並動態更新篩選極限,以減少誤判。該解決方案支援高達 20 個平行測試站台,產能高達每小時 72,000 個單位,可為高產量車用半導體製造實現完整的內聯檢測,同時減少漏檢缺陷並提升產品品質。

查看產線內結構篩選解決方案的方塊圖

內嵌式結構篩選解決方案的系統方塊圖

探索我們的線上結構篩檢解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?