Wie man Strukturdefekte in integrierten Schaltungen für die Automobilindustrie erkennt

Elektrischer Strukturtester
+ Elektrischer Strukturprüfer

Inline-Strukturscreening

Die Erkennung struktureller Defekte in integrierten Schaltungen (ICs) für die Automobilindustrie ist unerlässlich, um Zuverlässigkeit und Fertigungsqualität zu gewährleisten und zu verhindern, dass defekte Komponenten in Fahrzeugsysteme gelangen. Die Inline-Strukturprüfung bewertet Halbleitergehäuse durch Messung elektrischer Eigenschaften, die Anomalien vor Funktionstests aufdecken. Dieser Ansatz ergänzt automatisierte Testsysteme (ATE) und automatisierte Röntgeninspektion (AXI), indem er Defekte identifiziert, die bei herkömmlichen Kurzschluss- und Unterbrechungstests oder Stichprobenprüfungen unentdeckt bleiben könnten.

Kapazitive Messverfahren analysieren die elektrische Kopplung zwischen internen Leiterstrukturen wie Leadframes und Drahtbondverbindungen, um potenzielle Strukturabweichungen zu erkennen. Die statistische Profilanalyse vergleicht die Messergebnisse jedes Bauteils mit festgelegten Produktionsvorgaben und ermöglicht so die automatische Erkennung von Strukturanomalien. Durch die Implementierung des Inline-Struktur-Screenings in Serienfertigungslinien können Ingenieure die Fehlererkennung verbessern, die Qualitätskontrolle stärken und die Zuverlässigkeit von Automobil-ICs erhöhen.

Inline-Strukturscreening-Lösung

Für eine umfassende Strukturprüfung ist die Integration eines Hochgeschwindigkeits-Prüfsystems direkt in den Halbleiterproduktionsprozess erforderlich, ohne den Durchsatz zu beeinträchtigen. Die Lösung kombiniert elektrische Strukturprüfung mit kapazitiver, vektorloser Prüftechnologie (VET) zur Inspektion interner Gehäusestrukturen unmittelbar nach der Prüfung durch automatisierte Testgeräte. Das System erkennt Strukturdefekte wie Drahtdurchhang, Kurzschlüsse, fehlerhafte Chipplatzierung und ungewöhnliche Gehäusekonstruktionen, die mit herkömmlichen elektrischen oder Röntgenprüfungen allein möglicherweise nicht identifiziert werden können. Die integrierte Analyse des Teilemittelwerttests überwacht kontinuierlich Produktionsschwankungen und passt die Prüfgrenzen dynamisch an, um Fehlausschüsse zu reduzieren. Mit bis zu 20 parallelen Testplätzen und einem Durchsatz von bis zu 72.000 Einheiten pro Stunde ermöglicht die Lösung die vollständige Inline-Inspektion für die Halbleiterfertigung in der Automobilindustrie, reduziert gleichzeitig Fehler und verbessert die Produktqualität.

Siehe Blockdiagramm der Inline-Strukturscreening-Lösung

Blockdiagramm der Inline-Strukturscreening-Lösung

Entdecken Sie Produkte in unserer Inline-Strukturprüfungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?