自動車用ICの構造上の欠陥を検出する方法

電気構造試験装置
+ 電気的構造テスター

インライン構造スクリーニング

車載ICの構造欠陥の検出は、信頼性の確保、製造品質の維持、および不良コンポーネントが車載システムに侵入するのを防ぐために不可欠です。インライン構造スクリーニングでは、機能テストの前に異常を明らかにする電気的特性を測定することで、半導体パッケージを評価します。このアプローチは、従来のオープン・ショートテストや限定的な抜取検査では検出されない可能性のある欠陥を特定することにより、自動テスト装置(ATE)や自動X線検査(AXI)を補完します。

容量性センシング技術は、リードフレームやワイヤボンドなどの内部導電構造間の電気的結合を分析し、潜在的な構造異常を特定します。統計的プロファイル分析により、各デバイスの測定結果と確立された生産ベースラインを比較し、異常な構造特性を自動的に検出することが可能です。大規模な製造ライン全体にインライン構造スクリーニングを実装することで、エンジニアは欠陥検出の改善、品質管理の強化、および車載ICの信頼性向上を実現できます。

インライン構造スクリーニングソリューション

完全な構造スクリーニングを実現するには、製造スループットを低下させることなく、高速電気検査システムを半導体製造フローに直接統合する必要があります。このソリューションは、電気的構造テストと容量性Vectorless Test Enhanced Probe技術を組み合わせることで、自動テスト装置によるテスト直後に内部パッケージ構造を検査します。 このシステムは、従来の電気的検査やX線検査単体では特定できない可能性のある、ワイヤサグ、ニアショート、不適切なダイ配置、異常なパッケージ構造などの構造欠陥を検出します。組み込みのPart Average Test分析により、生産の変動を継続的に監視し、スクリーニング制限を動的に更新して、誤った不合格判定を削減します。最大20の並列テストサイトをサポートし、1時間あたり72,000個に達するスループットを備えたこのソリューションにより、大容量車載半導体製造における完全なインライン検査が可能になり、不良品の流出削減と製品品質の向上が実現します。

インライン構造スクリーニングソリューションのブロック図を見る

インライン構造スクリーニングソリューションのブロック図

インライン構造スクリーニングソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?