Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
微細なワイヤーボンディング欠陥を正確に検出
非破壊静電容量式検査により、ワイヤボンディングされたマイクロデバイスの欠陥を正確に識別します。
Test types
Single Die Wire-Bonded Packages
System width
700 mm to 1,430 mm
Maximum parallel testing
4 to 20 sites
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトの電気構造テスターは、ワイヤボンド欠陥を正確に特定するために設計された容量ベースのテストソリューションです。高度な部品平均テスト(PAT)解析を活用することで、良品ユニットからベースラインを確立し、集積回路(IC)内のニアショート、浮遊ワイヤ、ワイヤスイープ、たるみなどの逸脱を迅速に検出します。この機能により、堅牢な製品品質管理が保証され、製造効率が大幅に向上します。電気構造テスターは、以下のことを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。