Como detectar defeitos estruturais em circuitos integrados automotivos

Testador de estruturas elétricas
+ Testador de Estruturas Elétricas

Triagem estrutural em linha

A detecção de defeitos estruturais em circuitos integrados automotivos é essencial para garantir a confiabilidade, manter a qualidade da fabricação e impedir que componentes defeituosos entrem nos sistemas automotivos. A triagem estrutural em linha avalia os pacotes de semicondutores por meio da medição de características elétricas que revelam anomalias antes dos testes funcionais. Essa abordagem complementa o Equipamento de Teste Automatizado (ATE) e a Inspeção Automatizada por Raios X (AXI), identificando defeitos que podem passar despercebidos nos testes convencionais de circuito aberto e curto-circuito ou na inspeção por amostragem limitada.

As técnicas de detecção capacitiva analisam o acoplamento elétrico entre estruturas condutoras internas, como estruturas de pinos e ligações por fio, para identificar possíveis anomalias estruturais. A análise estatística de perfis compara os resultados das medições de cada dispositivo com os padrões de referência de produção estabelecidos, permitindo a detecção automática de características estruturais anormais. Ao implementar a triagem estrutural em linha em linhas de produção de alto volume, os engenheiros podem melhorar a detecção de defeitos, fortalecer o controle de qualidade e aumentar a confiabilidade dos circuitos integrados automotivos.

Solução de triagem estrutural em linha

Para realizar uma triagem estrutural completa, é necessário integrar um sistema de inspeção elétrica de alta velocidade diretamente no fluxo de produção de semicondutores, sem reduzir a produtividade da fabricação. A solução combina o Teste Estrutural Elétrico com a tecnologia de sonda aprimorada por teste capacitivo sem vetor para inspecionar as estruturas internas do pacote imediatamente após os testes realizados pelo Equipamento de Teste Automatizado. O sistema detecta defeitos estruturais, incluindo flacidez dos fios, quase-curto-circuitos, posicionamento incorreto do chip e construção anormal do pacote, que podem não ser identificados apenas por meio da inspeção elétrica convencional ou por raios X. A análise integrada de média de teste por peça monitora continuamente as variações de produção e atualiza dinamicamente os limites de triagem para reduzir rejeições indevidas. Com suporte para até 20 pontos de teste paralelos e rendimento de até 72.000 unidades por hora, a solução permite a inspeção em linha completa para a fabricação de semicondutores automotivos em alto volume, reduzindo ao mesmo tempo os defeitos não detectados e melhorando a qualidade do produto.

Veja o diagrama de blocos da solução de triagem estrutural em linha

Diagrama de blocos da solução de triagem estrutural em linha

Conheça os produtos da nossa solução de triagem estrutural em linha

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?