Como detectar defeitos ocultos em ligações por fio

Testador de estruturas elétricas
+ Testador de Estruturas Elétricas

Identificar defeitos estruturais que os testes convencionais e a inspeção por raios X podem deixar passar

Os testes estruturais de ligações por fio exigem a avaliação de pacotes semicondutores quanto a defeitos que os testes convencionais de continuidade elétrica e a inspeção por raios X podem não identificar. O processo mede as características de acoplamento capacitivo entre estruturas metálicas internas, incluindo estruturas de condutores e ligações por fio, para identificar anormalidades estruturais sem ligar o dispositivo em teste.

Os testes são realizados por meio de análise estrutural elétrica combinada com monitoramento estatístico de perfis, a fim de identificar sinais anormais de capacitância associados a defeitos, como quase-curto-circuitos, flacidez vertical dos fios, chips incorretos e problemas com o composto do molde. O método permite a inspeção em linha de cada dispositivo, mantendo o rendimento da produção para a fabricação de semicondutores em grande volume. A descrição baseia-se no estudo de caso enviado.

Solução para detecção de defeitos em ligações por fio

A detecção de defeitos estruturais em ligações por fio requer testes não destrutivos capazes de identificar falhas ocultas que vão além dos equipamentos convencionais de teste automatizado e da inspeção automatizada por raios X. A solução combina o Teste Elétrico Estrutural Capacitivo com a tecnologia de Sonda Aprimorada para Teste Sem Vetor para medir as características elétricas das estruturas internas dos semicondutores sem alimentar o circuito integrado. O sistema identifica defeitos, incluindo flacidez do fio, quase-curto-circuito, posicionamento incorreto do chip e problemas com o composto do molde, ao mesmo tempo em que oferece suporte à análise estatística de Teste de Média por Peça (Part Average Test) para monitoramento do processo. A solução suporta a fabricação em grande volume com capacidade de teste paralelo e rendimento de até 72.000 unidades por hora, permitindo cobertura completa de inspeção ao mesmo tempo em que reduz rejeições indevidas e minimiza defeitos não detectados. De acordo com o estudo de caso, os testes de prova de conceito demonstraram a detecção de todos os dez defeitos ocultos de ligação por fio em uma amostra de 3.000 circuitos integrados que a inspeção convencional por raios X não conseguiu detectar.

Veja o diagrama de blocos da solução para detecção de defeitos em ligações por fio

Como detectar defeitos ocultos em ligações por fio

Conheça os produtos da nossa solução de detecção de defeitos em ligações por fio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?