如何準確評估 ADC 的性能

Pro 桌上型直流電源供應器
+ 旗艦桌上型直流電源供應器

特性化 ADC 雜訊性能

特性化類比數位轉換器 (ADC) 性能需要一個穩定且低雜訊的電壓源,以確保準確量測裝置行為。測試設定包括配置一個精準電壓源,將其連接到待測裝置,並使用配置用於低雜訊量測的示波器監測電壓穩定度。頻寬限制和 RMS (均方根) 雜訊等量測參數用於量化電壓波動。

特性化程序會評估電源雜訊如何影響 ADC 輸出穩定度,透過比較不同雜訊條件下的量測結果。引入外部濾波器以減少電壓源的寬頻雜訊,使得 ADC 能夠接收更純淨的輸入訊號。所得的量測結果顯示,隨著雜訊降低,訊號穩定度會提高,支援在受控電源條件下準確特性化 ADC 性能。

ADC 特性分析解決方案

精確的 ADC 特性化需要施加一個雜訊極小的穩定輸入訊號,並在受控量測條件下觀察其行為。此解決方案整合了精準的低雜訊電源、外部濾波級和配置用於雜訊分析的示波器。外部低雜訊和超低雜訊濾波器將電源雜訊從毫伏位準降低到微伏位準,確保 ADC 輸入訊號不會因電源引起的變化而受損。該系統能夠高解析度地輸出和監測電壓和電流,並提供時域波形視覺化。這使得工程師能夠隔離電源雜訊的影響,並在不同操作條件下準確特性化 ADC 性能。

請參閱準確 ADC 特性分析解決方案的方塊圖

如何準確評估 ADC 的性能

探索我們 ADC 特性化解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?