NB6 級桌上型直流電源供應器,210 V,3 A,雙通道,低雜訊

Keysight B2962C 電源提供寬廣的電壓範圍(高達 ±210 V)和電流範圍(高達 ±3 A 直流和 ±10.5 A 脈衝),並提供出色的 6.5 位數解析度。

產品影像
  • Adjustable slew rate

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Maximum current per output

    3 A

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum power

    32 W

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    2

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight B2962C 系列 6.5 位數低雜訊源電源提供先進的電源和供電解決方案,協助研究人員、設計師和開發人員解決先進元件、電路和材料的複雜量測挑戰。不同於一般電源供應器,B2962C 支援四象限操作,可在其範圍和功率限制內提供精確的電壓或電流,不論極性為何。

B2962C 可讓您執行以下操作:

  • 獲得 6.5 位數的寬廣雙極性電壓/電流源,範圍從 100 nV 到 210 V / 1 nA 到 10.5 A。
  • 體驗卓越的雜訊性能,具備10 µVrms、1 nVrms / √Hz(使用外部濾波器)。
  • 使用精密任意波形功能和使用者定義的波形,頻率範圍從 1 MHz 到 10 kHz。