Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NB6 클래스 Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치에는 B2960 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 B2962C 전원 공급 장치는 넓은 전압 범위(최대 ±210V)와 전류 범위( DC 최대 ±3A DC 펄스 최대 ±10.5A)를 제공하며, 우수한 6.5자리 분해능을 자랑합니다.
Adjustable slew rate
4-wire remote sense
Yes
Maximum current per output
3 A
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum power
32 W
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
2
Up / down programming settling time
0.1 ms
Data logger
No
LIST mode
Yes
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 B2962C 시리즈 6.5디지트 저노이즈 소스 전원 공급 장치는 고급 전력 및 소싱 솔루션을 제공하여 연구원, 설계자 및 개발자가 고급 부품, 회로 및 재료에 대한 복잡한 측정 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 일반적인 전원 공급 장치와 달리 B2962C는 4사분면 작동을 지원하며 극성에 관계없이 범위 및 전력 제한 내에서 정밀한 전압 또는 전류를 공급합니다.
B2962C를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.