Cómo caracterizar con precisión el rendimiento de un convertidor analógico-digital

Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro
+ Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro

Caracterizar el comportamiento del ruido del convertidor analógico-digital

Para caracterizar el rendimiento de un convertidor analógico-digital (ADC) se requiere una fuente de tensión estable y de bajo ruido que garantice una medición precisa del comportamiento del dispositivo. La configuración de la prueba consiste en configurar una fuente de tensión de precisión, conectarla al dispositivo sometido a prueba y supervisar la estabilidad de la tensión mediante un osciloscopio configurado para mediciones de bajo ruido. Para cuantificar las fluctuaciones de tensión se utilizan parámetros de medición como la limitación del ancho de banda y el ruido RMS (valor cuadrático medio).

El proceso de caracterización evalúa cómo el ruido de la fuente de alimentación afecta a la estabilidad de la salida del convertidor analógico-digital (ADC) mediante la comparación de mediciones realizadas en diferentes condiciones de ruido. Se incorporan filtros externos para reducir el ruido de banda ancha procedente de la fuente de tensión, lo que permite que las señales de entrada al ADC sean más limpias. Las mediciones resultantes permiten observar una mayor estabilidad de la señal a medida que se reduce el ruido, lo que facilita una caracterización precisa del rendimiento del ADC en condiciones de alimentación controladas.

Solución de caracterización de convertidores analógico-digitales

Para caracterizar con precisión un convertidor analógico-digital (ADC) es necesario aplicar una señal de entrada estable con un ruido mínimo y observar el comportamiento resultante en condiciones de medición controladas. La solución integra una fuente de alimentación de precisión y bajo ruido, etapas de filtrado externas y un osciloscopio configurado para el análisis del ruido. Los filtros externos de bajo ruido y ultrabajo ruido reducen el ruido de la fuente de alimentación de niveles de milivoltios a niveles de microvoltios, lo que garantiza que la señal de entrada del ADC no se vea alterada por variaciones inducidas por la fuente de alimentación. El sistema permite la generación y monitorización de alta resolución de tensión y corriente, junto con la visualización de formas de onda en el dominio del tiempo. Esto permite a los ingenieros aislar los efectos del ruido de la fuente de alimentación y caracterizar con precisión el rendimiento del ADC en diferentes condiciones de funcionamiento.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la caracterización precisa de convertidores analógico-digitales

Cómo caracterizar con precisión el rendimiento de un convertidor analógico-digital

Descubre los productos de nuestra solución de caracterización de ADC

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?