Wie man die ADC-Leistung genau charakterisiert

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

Charakterisierung des Rauschverhaltens des AD-Wandlers

Zur Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von Analog-Digital-Wandlern (ADCs) ist eine stabile und rauscharme Spannungsquelle erforderlich, um eine präzise Messung des Geräteverhaltens zu gewährleisten. Der Testaufbau umfasst die Konfiguration einer Präzisionsspannungsquelle, deren Anschluss an das Prüfobjekt und die Überwachung der Spannungsstabilität mithilfe eines für rauscharme Messungen konfigurierten Oszilloskops. Messparameter wie Bandbreitenbegrenzung und Effektivwertrauschen (RMS) dienen zur Quantifizierung von Spannungsschwankungen.

Im Charakterisierungsprozess wird der Einfluss von Versorgungsspannungsrauschen auf die Ausgangsstabilität des AD-Wandlers untersucht, indem Messungen unter verschiedenen Rauschbedingungen verglichen werden. Externe Filter reduzieren das Breitbandrauschen der Spannungsquelle und ermöglichen so sauberere Eingangssignale für den AD-Wandler. Die resultierenden Messungen zeigen eine verbesserte Signalstabilität bei reduziertem Rauschen und unterstützen somit eine präzise Charakterisierung der AD-Wandler-Leistung unter kontrollierten Versorgungsbedingungen.

ADC-Charakterisierungslösung

Für eine präzise Charakterisierung von Analog-Digital-Wandlern (ADCs) ist ein stabiles Eingangssignal mit minimalem Rauschen erforderlich. Das resultierende Verhalten muss unter kontrollierten Messbedingungen beobachtet werden. Die Lösung integriert eine präzise, ​​rauscharme Stromversorgung, externe Filterstufen und ein für die Rauschanalyse konfiguriertes Oszilloskop. Externe rauscharme und ultrarauscharme Filter reduzieren das Versorgungsspannungsrauschen von Millivolt- auf Mikrovolt-Niveau und gewährleisten so, dass das ADC-Eingangssignal nicht durch versorgungsbedingte Schwankungen verfälscht wird. Das System ermöglicht die hochauflösende Erfassung und Überwachung von Spannung und Strom sowie die Visualisierung des Zeitverlaufs. Dadurch können Ingenieure die Auswirkungen des Versorgungsspannungsrauschens isolieren und die ADC-Performance unter verschiedenen Betriebsbedingungen präzise charakterisieren.

Entdecken Sie Produkte in unserer ADC-Charakterisierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?