ADCの性能を正確に評価する方法

プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

ADCノイズ性能の特性評価

アナログ/デジタルコンバータ (ADC) の性能を特性評価するには、デバイスの動作を正確に測定するために、安定した低ノイズの電圧源が必要です。テストセットアップには、高精度電圧源の構成、被試験デバイスへの接続、および低ノイズ測定用に構成されたオシロスコープを使用した電圧安定性の監視が含まれます。帯域幅制限やRMS (実効値) ノイズなどの測定パラメータは、電圧変動を定量化するために使用されます。

特性評価プロセスでは、異なるノイズ条件下での測定値を比較することにより、電源ノイズがADC出力安定性にどのように影響するかを評価します。電圧源からの広帯域ノイズを低減するために外部フィルタが導入され、ADCへのよりクリーンな入力信号が可能になります。これにより、ノイズが低減されるにつれて信号安定性が向上することが測定値から観察され、制御された電源条件下でのADC性能の正確な特性評価をサポートします。

ADC特性評価ソリューション

正確なADC特性評価には、最小限のノイズで安定した入力信号を印加し、制御された測定条件下で結果として生じる動作を観察する必要があります。このソリューションは、高精度低ノイズ電源、外部フィルタリング段、およびノイズ解析用に構成されたオシロスコープを統合しています。外部の低ノイズおよび超低ノイズフィルタは、電源ノイズをミリボルトレベルからマイクロボルトレベルに低減し、ADC入力信号が電源に起因する変動によって劣化しないようにします。このシステムは、電圧と電流の高分解能な供給と監視、および時間領域波形可視化を可能にします。これにより、エンジニアは電源ノイズの影響を分離し、さまざまな動作条件下でADC性能を正確に特性評価できます。

高精度ADC特性評価ソリューションのブロック図を見る

ADCの性能を正確に評価する方法

当社のADC特性評価ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?