Como caracterizar com precisão o desempenho de um ADC

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Caracterizar o desempenho em termos de ruído do ADC

A caracterização do desempenho de um conversor analógico-digital (ADC) requer uma fonte de tensão estável e de baixo ruído para garantir a medição precisa do comportamento do dispositivo. A configuração de teste inclui a configuração de uma fonte de tensão de precisão, sua conexão ao dispositivo em teste e o monitoramento da estabilidade da tensão por meio de um osciloscópio configurado para medições de baixo ruído. Parâmetros de medição, como a limitação da largura de banda e o ruído RMS (valor quadrático médio), são utilizados para quantificar as flutuações de tensão.

O processo de caracterização avalia como o ruído da fonte de alimentação afeta a estabilidade da saída do ADC, comparando medições em diferentes condições de ruído. São introduzidos filtros externos para reduzir o ruído de banda larga proveniente da fonte de tensão, permitindo que sinais de entrada mais limpos cheguem ao ADC. As medições resultantes permitem observar uma maior estabilidade do sinal à medida que o ruído é reduzido, possibilitando uma caracterização precisa do desempenho do ADC em condições de alimentação controladas.

Solução de caracterização de ADC

A caracterização precisa de um ADC requer a aplicação de um sinal de entrada estável com ruído mínimo e a observação do comportamento resultante em condições de medição controladas. A solução integra uma fonte de alimentação de precisão e baixo ruído, estágios de filtragem externos e um osciloscópio configurado para análise de ruído. Filtros externos de baixo ruído e ruído ultrabaixo reduzem o ruído da fonte de alimentação de níveis de milivolts para níveis de microvolts, garantindo que o sinal de entrada do ADC não seja corrompido por variações induzidas pela fonte. O sistema permite a geração e o monitoramento de alta resolução de tensão e corrente, juntamente com a visualização da forma de onda no domínio do tempo. Isso permite que os engenheiros isolem os efeitos do ruído da fonte de alimentação e caracterizem com precisão o desempenho do ADC em diferentes condições operacionais.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização precisa de ADCs

Como caracterizar com precisão o desempenho de um ADC

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de ADC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?