Como medir a resposta em degrau de um dispositivo rápido

SMU de precisão PXIe
+ SMU de precisão PXIe

Captura da resposta rápida a um salto de tensão

A medição de resposta em degrau requer a aplicação de uma transição controlada de tensão e a amostragem da tensão resultante ao longo do tempo. A fonte deve fazer a transição rapidamente para a tensão alvo, enquanto o sistema de medição adquire amostras suficientes no domínio do tempo para identificar a borda ascendente e o comportamento de estabilização subsequente. O tempo de medição, a faixa da fonte, a janela de amostragem e os pontos de aquisição são configurados de acordo com a duração esperada do transiente.

As amostras coletadas formam uma forma de onda de tensão em função do tempo que pode ser avaliada quanto às características de transição e estabilização. Uma unidade de medição de fonte (SMU) operando no modo de digitalização pode gerar o salto de tensão e capturar a forma de onda transiente resultante com um único instrumento. A forma de onda medida pode então ser comparada com uma captura de osciloscópio quando for necessária uma verificação adicional no domínio do tempo.

Solução para medição da resposta em passos rápidos

A medição da resposta em degrau requer a aplicação de uma transição rápida de tensão, ao mesmo tempo em que se adquirem amostras suficientes no domínio do tempo para resolver a borda ascendente e o comportamento de estabilização. A Unidade de Fonte/Medição de Precisão PXIe da Keysight combina a geração de tensão com a capacidade de medição por digitalização para esse fluxo de trabalho. Ela suporta taxas de amostragem de até 1,25 MSa/s e uma taxa de variação máxima de 1,4 V/µs. A nota de aplicação demonstra uma medição de resposta em degrau de 40 V utilizando uma abertura manual de 800 ns e 100 pontos de digitalização. A forma de onda resultante de tensão em função do tempo fornece uma visão direta da resposta transitória e pode ser comparada com uma medição de osciloscópio.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de resposta em degrau rápida

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de resposta em degrau rápida

Conheça os produtos da nossa solução de medição de resposta rápida

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?