장치의 빠른 계단 응답을 측정하는 방법

PXIe 정밀 SMU
+ PXIe 정밀 SMU

고속 전압 스텝 응답 포착

스텝 응답 측정에는 제어된 전압 전환을 적용하고 시간에 따른 결과 전압을 샘플링하는 작업이 포함됩니다. 측정 시스템이 상승 에지와 후속 정착 거동을 분석하기에 충분한 시간 영역 샘플을 획득하는 동안 소스는 목표 전압으로 빠르게 전환되어야 합니다. 예상되는 과도 현상 지속 시간에 맞춰 측정 타이밍, 소스 범위, 샘플링 어퍼처, 획득 포인트가 구성됩니다.

획득한 샘플은 전환 및 정착 특성을 평가할 수 있는 전압 대 시간 파형을 형성합니다. 디지타이징 모드로 작동하는 소스 메이저 유닛(SMU)은 단일 장비로 전압 스텝을 생성하고 결과 과도 파형을 포착할 수 있습니다. 추가적인 시간 영역 검증이 필요한 경우 측정된 파형을 오실로스코프 포착 파형과 비교할 수 있습니다.

고속 단계 응답 측정 솔루션

스텝 응답을 측정하려면 상승 에지와 정착 거동을 분석하기에 충분한 시간 영역 샘플을 획득하는 동시에 빠른 전압 전환을 적용해야 합니다. 키사이트 PXIe 정밀 소스/메이저 유닛은 이 워크플로를 위해 전압 소싱과 디지타이징 측정 기능을 결합합니다. 최대 1.25 MSa/s의 샘플링 속도와 최대 1.4 V/µs의 슬루율을 지원합니다. 이 어플리케이션 노트에서는 수동 800 ns 어퍼처와 100개의 디지타이징 포인트를 사용하여 40 V 스텝 응답 측정 방법을 시연합니다. 결과로 생성되는 전압 대 시간 파형은 과도 응답에 대한 직접적인 뷰를 제공하며 오실로스코프 측정값과 비교할 수 있습니다.

고속 스텝 응답 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

고속 스텝 응답 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

당사의 고속 스텝 응답 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

고속 스텝 응답 측정 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?