Wie man die schnelle Schrittreaktion eines Geräts misst

PXIe Präzisions-SMU
+ PXIe Präzisions-SMU

Schnelle Spannungssprungantwort erfassen

Die Sprungantwortmessung erfordert das Anlegen eines kontrollierten Spannungsübergangs und die zeitliche Abtastung der resultierenden Spannung. Die Spannungsquelle muss schnell auf die Zielspannung umschalten, während das Messsystem genügend Abtastwerte im Zeitbereich erfasst, um die Anstiegsflanke und das anschließende Einschwingverhalten aufzulösen. Messzeitpunkt, Spannungsquellenbereich, Abtastöffnung und Erfassungspunkte werden entsprechend der erwarteten Dauer des Übergangs konfiguriert.

Die erfassten Messwerte bilden einen Spannungsverlauf, der hinsichtlich Übergangs- und Einschwingverhalten analysiert werden kann. Eine Source-Measure-Unit (SMU) im Digitalisierungsmodus kann den Spannungssprung erzeugen und den resultierenden transienten Verlauf mit einem einzigen Messgerät erfassen. Der gemessene Verlauf kann anschließend mit einer Oszilloskopaufzeichnung verglichen werden, wenn eine zusätzliche Überprüfung im Zeitbereich erforderlich ist.

Lösung zur Messung der schnellen Schrittreaktion

Zur Messung der Sprungantwort ist ein schneller Spannungsanstieg erforderlich, während gleichzeitig genügend Abtastwerte im Zeitbereich erfasst werden müssen, um die Anstiegsflanke und das Einschwingverhalten aufzulösen. Die Keysight PXIe Präzisionsquelle/Messeinheit kombiniert Spannungserzeugung mit digitaler Messfunktion für diesen Arbeitsablauf. Sie unterstützt Abtastraten bis zu 1,25 MSa/s und eine maximale Anstiegsgeschwindigkeit von 1,4 V/µs. Die Anwendungsbeschreibung demonstriert eine Sprungantwortmessung von 40 V mit einer manuellen 800-ns-Apertur und 100 Digitalisierungspunkten. Die resultierende Spannungs-Zeit-Kurve ermöglicht die direkte Darstellung des Einschwingverhaltens und kann mit einer Oszilloskopmessung verglichen werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der schnellen Sprungantwort.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der schnellen Sprungantwort.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für schnelle Reaktionszeiten.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?