如何透過程式設計自動化 SMU 測量

模組化源量測單元
+ 模組化源量測單元

自動化 SMU 量測程式設計

自動化源量測單元 (SMU) 測試需要精確控制電壓或電流源,同時量測多個通道的電氣響應。測試設定通常包含連接到待測裝置 (DUT) 的可程式設計 SMU,並由控制軟體管理量測序列、參數配置和資料擷取。量測類型包括 DC 定點量測、掃描特性分析、脈衝測試和數位化波形擷取。

此流程涉及定義量測參數,例如偏壓準位、掃描範圍、時序間隔和觸發條件,然後透過程式設計介面執行命令序列。通道與外部觸發器之間的同步可實現複雜系統中的協調量測。資料透過自動化序列收集並匯出進行分析,支援開發和生產環境中可重複且可擴展的測試。

SMU 量測自動化解決方案

自動化 SMU 量測需要可程式設計控制源和量測功能,並具備精確的時序和同步。此解決方案採用高通道密度源量測單元 (SMU) 系統,結合 Command Expert 軟體來建立、執行和偵錯量測序列。它可實現 DC、脈衝和取樣量測,同時支援多通道同步和外部觸發器整合。該系統提供統一的介面,用於命令探索、語法驗證和執行,以及針對多種程式設計語言(例如 Python 和 C#)的程式碼產生。它支援彈性的量測配置,包括掃描、列表和數位化儀模式,讓使用者能夠擷取穩態和暫態行為。憑藉整合的資料匯出和自動化功能,該解決方案可簡化複雜的量測流程並提高測試效率。

請參閱 SMU 量測自動化解決方案的方塊圖

如何透過程式設計自動化 SMU 測量

探索我們的 SMU 量測自動化解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?