Como automatizar medições de SMU por meio da programação

Unidade modular de medição de corrente
+ Unidade modular de medição de corrente

Programação automatizada de medições de SMU

Os testes automatizados com unidades de medição de fonte (SMU) exigem um controle preciso do fornecimento de tensão ou corrente, ao mesmo tempo em que medem as respostas elétricas em vários canais. A configuração de teste geralmente inclui uma SMU programável conectada a um dispositivo em teste (DUT), com um software de controle que gerencia as sequências de medição, a configuração de parâmetros e a aquisição de dados. Os tipos de medição incluem medições pontuais de corrente contínua, caracterização por varredura, testes pulsados e captura digitalizada de formas de onda.

O processo envolve a definição de parâmetros de medição, como níveis de desvio, faixas de varredura, intervalos de tempo e condições de acionamento, e, em seguida, a execução de sequências de comandos por meio de uma interface de programação. A sincronização entre canais e acionadores externos permite medições coordenadas em sistemas complexos. Os dados são coletados por meio de sequências automatizadas e exportados para análise, possibilitando testes repetíveis e escaláveis tanto em ambientes de desenvolvimento quanto de produção.

Solução de automação de medição da SMU

A medição automatizada com SMU requer controle programável das funções de geração de sinal e medição, com temporização e sincronização precisas. Esta solução utiliza um sistema de unidade de medição e geração de sinal (SMU) de alta densidade de canais, combinado com o software Command Expert, para criar, executar e depurar sequências de medição. Ela permite medições em corrente contínua (CC), pulsadas e por amostragem, ao mesmo tempo em que oferece suporte à sincronização multicanal e à integração com gatilhos externos. O sistema oferece uma interface unificada para descoberta de comandos, validação de sintaxe e execução, além de geração de código para várias linguagens de programação, como Python e C#. Ele suporta configurações flexíveis de medição, incluindo os modos de varredura, lista e digitalizador, permitindo que os usuários capturem tanto o comportamento em estado estacionário quanto o transiente. Com recursos integrados de exportação de dados e automação, a solução simplifica processos complexos de medição e melhora a eficiência dos testes.

Veja o diagrama de blocos da solução de automação de medição da SMU

Como automatizar medições de SMU por meio da programação

Conheça os produtos da nossa solução de automação de medição SMU

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?