Cómo automatizar las mediciones de la SMU mediante programación

Unidad modular de medición de corriente
+ Unidad modular de medición de fuentes

Programación automatizada de mediciones de SMU

Las pruebas automatizadas con unidades de medida de fuente (SMU) requieren un control preciso del suministro de tensión o corriente, al tiempo que se miden simultáneamente las respuestas eléctricas en múltiples canales. La configuración de la prueba suele incluir una SMU programable conectada al dispositivo sometido a prueba (DUT), junto con un software de control que gestiona las secuencias de medición, la configuración de parámetros y la adquisición de datos. Los tipos de medición incluyen mediciones puntuales de corriente continua, caracterización por barrido, pruebas pulsadas y captura digitalizada de formas de onda.

El proceso consiste en definir parámetros de medición, como los niveles de sesgo, los rangos de barrido, los intervalos de tiempo y las condiciones de activación, para, a continuación, ejecutar secuencias de comandos a través de una interfaz de programación. La sincronización entre canales y activadores externos permite realizar mediciones coordinadas en sistemas complejos. Los datos se recogen mediante secuencias automatizadas y se exportan para su análisis, lo que facilita la realización de pruebas repetibles y escalables tanto en entornos de desarrollo como de producción.

Solución de automatización de mediciones de SMU

La medición automatizada con SMU requiere un control programable de las funciones de generación y medición, con una sincronización y una sincronización precisas. Esta solución utiliza un sistema de unidad de medida y fuente (SMU) de alta densidad de canales, combinado con Expert Command Expert , para crear, ejecutar y depurar secuencias de medición. Permite realizar mediciones de corriente continua, pulsadas y de muestreo, al tiempo que admite la sincronización multicanal y la integración de disparadores externos. El sistema ofrece una interfaz unificada para la detección de comandos, la validación de la sintaxis y la ejecución, junto con la generación de código para múltiples lenguajes de programación, como Python y C#. Admite configuraciones de medición flexibles, incluidos los modos de barrido, lista y digitalizador, lo que permite a los usuarios capturar tanto el comportamiento en estado estacionario como el transitorio. Gracias a las capacidades integradas de exportación de datos y automatización, la solución simplifica los procesos de medición complejos y mejora la eficiencia de las pruebas.

Ver el diagrama de bloques de la solución de automatización de mediciones de SMU

Cómo automatizar las mediciones de la SMU mediante programación

Descubre los productos de nuestra solución de automatización de mediciones SMU

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?