DS1203B

以高精確度擷取側信道訊號

測量探棒是側信道分析的基礎組件,可讓安全工程師擷取裝置在運作期間產生的功耗與電磁輻射。這些實體訊號可能包含與內部運算相關聯的資訊,對於識別可能洩漏敏感資料或暴露密碼學實作弱點的洩漏現象極具價值。

在整個安全性評估過程中,測量探棒可協助研究人員與開發團隊調查潛在弱點、驗證已實作之對策的有效性,並評估嵌入式裝置對側信道攻擊的韌性。透過洞察裝置的實際行為,它們能讓我們更深入了解硬體與軟體在安全性關鍵運作期間的互動方式。

測量探棒同時支援功耗分析與電磁分析方法,廣泛用於評估安全元件、智慧卡、微控制器、FPGA、晶片系統 (SoC) 裝置以及其他嵌入式技術。無論是用於弱點研究、認證準備、產品開發還是安全性測試,高品質的訊號擷取都是進行準確且可重複之側信道分析的基礎。

擷取功耗洩漏

測量裝置功耗的微小變化,以識別洩漏並支援功耗分析評估。

偵測電磁活動

擷取來自半導體電路的局部電磁輻射,以定位熱點並揭露與安全性相關的行為。

評估現代嵌入式裝置

支援各種目標的安全測試,包含安全元件、微控制器、SoC、FPGA 和智慧卡。

實現高品質的訊號擷取

以精確且可重複的旁路攻擊分析所需的靈敏度和精確度,來擷取低振幅訊號。

產品影像
  • Product type

    Active current probe, Passive current probe, High precision electromagnetic probe

  • Bandwidth

    1 MHz - 2 GHz 至 Up to 6 GHz

  • Connector type

    BNC / SMB, SMA

  • Maximum rms Current

    90 mA AC 至 100 mA AC

  • Technology

    Device Security

常見問題