Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Messsonden sind ein grundlegender Bestandteil der Seitenkanalanalyse und ermöglichen es Sicherheitsexperten, den Stromverbrauch und die elektromagnetischen Emissionen eines Geräts während des Betriebs zu erfassen. Diese physikalischen Signale können Informationen enthalten, die mit internen Berechnungen korrelieren, wodurch sie wertvoll sind, um Lecks zu identifizieren, die sensible Daten preisgeben oder Schwachstellen in kryptografischen Implementierungen aufdecken könnten.
Messsonden werden im gesamten Sicherheitsbewertungsprozess eingesetzt und unterstützen Forscher und Entwicklungsteams bei der Untersuchung potenzieller Schwachstellen, der Validierung der Wirksamkeit implementierter Gegenmaßnahmen und der Bewertung der Widerstandsfähigkeit eingebetteter Systeme gegen Seitenkanalangriffe. Indem sie Einblicke in das tatsächliche Verhalten eines Geräts ermöglichen, tragen sie zu einem tieferen Verständnis der Interaktion von Hardware und Software während sicherheitskritischer Vorgänge bei.
Messsonden unterstützen sowohl Leistungs- als auch elektromagnetische Analysemethoden und werden häufig zur Bewertung von Sicherheitselementen, Smartcards, Mikrocontrollern, FPGAs, System-on-Chip (SoC)-Bausteinen und anderen eingebetteten Technologien eingesetzt. Ob für Schwachstellenforschung, Zertifizierungsvorbereitung, Produktentwicklung oder Sicherheitstests – die Erfassung hochwertiger Signale bildet die Grundlage für eine präzise und reproduzierbare Seitenkanalanalyse.
Messen Sie subtile Schwankungen im Stromverbrauch von Geräten, um Leckströme zu identifizieren und Leistungsanalysen zu unterstützen.
Erfassung von Signalen mit niedriger Amplitude mit der für eine genaue und wiederholbare Seitenkanalanalyse erforderlichen Empfindlichkeit und Präzision.
Product type
Active current probe, Passive current probe, High precision electromagnetic probe
Bandwidth
1 MHz - 2 GHz bis Up to 6 GHz
Connector type
BNC / SMB, SMA
Maximum rms Current
90 mA AC bis 100 mA AC
Technology
Device Security
DS1203B
Die hochpräzise elektromagnetische Sonde DS1203B, eine hochpräzise Sonde, die in der Seitenkanalanalyse eingesetzt wird, erfasst elektromagnetische Emissionen von Halbleiterschaltungen.
Die hochpräzise elektromagnetische Sonde, eine hochempfindliche Sonde für die Seitenkanalanalyse, erfasst elektromagnetische Emissionen von Halbleiterschaltungen. Die Sonde verfügt über einen Mechanismus zum Austauschen von drei verschiedenen Sondenspitzen mit Durchmessern von 0,2 mm, 0,5 mm und 1,25 mm. Alle Spitzen sind mit einer gerichteten Spule und einer schützenden Teflonhülle ausgestattet. In Kombination mit einer XYZ-Bewegungsplattform kann die Sonde elektromagnetische Felder mit Frequenzen bis zu 6 GHz erfassen und in ein Wechselstromsignal umwandeln.
Durch das Überfahren der Oberfläche eines Objekts kann die DS1203B hochaktive Schaltkreise oder Hotspots aufspüren. Die an einem Hotspot erfassten Signale bilden die Grundlage für einfache oder differentielle elektromagnetische Analysen. Die hochpräzise elektromagnetische Sonde verfügt über einen variablen Verstärkungsmechanismus, der manuell oder über ein externes Gerät eingestellt werden kann und sich an die Eigenschaften des Objekts anpasst.
Jetzt mit neuer und verbesserter Verstärkereinheit
DS1201A
Die passive Stromsonde DS1201A misst den Stromverbrauch eingebetteter Geräte, wie z. B. System-on-Chip-Geräte und FPGAs, während der Seitenkanalanalyse.
Die Messung des Stromverbrauchs eingebetteter Technologien zur Durchführung von Seitenkanalanalysen stellt besondere Herausforderungen an den Messaufbau. Die Stromleitungen eingebetteter Geräte weisen im Allgemeinen ein höheres Rauschen auf, Signale breiten sich schneller aus und die Bauformen variieren stark im Vergleich zu beispielsweise Smartcards. Stellen Sie sich der Herausforderung der Seitenkanalanalyse eingebetteter Geräte wie System-on-Chip (SoC) und Field Programmable Gate Arrays (FPGA) mit unserer passiven Stromsonde DS1201A.
DS1202A
Die aktive Stromsonde DS1202A ist eine hochempfindliche Sonde, die elektrische Ströme erkennt und den Stromverbrauch eines Zielgeräts misst.
Die aktive Stromsonde ist eine Hochfrequenzsonde, die elektrische Ströme aktiv erfasst. Sie wird in der Seitenkanalanalyse zur Messung des Stromverbrauchs eines Zielgeräts eingesetzt. Die hochempfindliche Sonde DS1202A wird in die Stromversorgungsleitung des Zielgeräts eingefügt und kann Stromschwankungen bis zu 2 GHz übertragen. Die aktive Stromsonde wird in Kombination mit einer Basiseinheit verwendet, die das Messsignal verstärken kann.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Messsonden erfassen die physikalischen Signale, die ein Gerät während des Betriebs erzeugt, wie beispielsweise Stromverbrauch und elektromagnetische Emissionen. Diese Signale können Informationen enthalten, die mit internen Berechnungen und kryptografischen Operationen korrelieren und Ingenieuren helfen, potenzielle Seitenkanalangriffe zu identifizieren.
Seitenkanalanalysen basieren häufig auf der Erkennung kleinster Schwankungen im Stromverbrauch oder in den elektromagnetischen Emissionen. Eine hochwertige Signalerfassung trägt dazu bei, die Messgenauigkeit zu verbessern, Rauschen zu reduzieren und das Vertrauen in die Ergebnisse der Sicherheitsbewertung zu stärken.
Stromsonden werden typischerweise bei der Durchführung von Leistungsanalysen eingesetzt. Durch die Messung des Stromverbrauchs ermöglichen sie es Ingenieuren, Leistungsverläufe zu erfassen, die auf Seitenkanallecks und kryptografische Schwachstellen analysiert werden können.
Die optimale Sonde hängt von Ihrem Zielgerät, Ihren Evaluierungszielen und Ihrer Testmethodik ab. Manche Anwendungen eignen sich besser für die Leistungsanalyse mit Stromsonden, während andere von einer elektromagnetischen Analyse profitieren. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Anforderungen mit dem Keysight Device Security Team zu besprechen, um die beste Lösung für Ihren Anwendungsfall und Ihre Testumgebung zu finden.
Unter Seitenkanalleckage versteht man Informationen, die unbeabsichtigt durch physikalische Effekte wie Stromverbrauch, elektromagnetische Emissionen, Zeitverhalten oder andere beobachtbare Eigenschaften eines Geräts während des Betriebs preisgegeben werden.
Die Leistungsanalyse misst Schwankungen im Stromverbrauch eines Geräts, um potenzielle Datenlecks zu identifizieren. Die elektromagnetische (EM-)Analyse misst die durch den Gerätebetrieb erzeugten elektromagnetischen Emissionen und ermöglicht es Ingenieuren, das lokale Verhalten in bestimmten Bereichen einer Schaltung zu untersuchen.
Es wird direkt in die Stromversorgungsleitung des Zielgeräts eingefügt und befindet sich somit zwischen der Stromquelle und dem Gerät, um Stromschwankungen in Echtzeit zu erfassen.
Die Messsonden können zur Bewertung einer breiten Palette eingebetteter Geräte verwendet werden, darunter:
Ja. Messsonden werden häufig von Evaluierungslaboren, Zertifizierungsstellen, Halbleiterunternehmen und Produktsicherheitsteams eingesetzt, um Seitenkanalanalysen durchzuführen und Sicherheitsanforderungen zu validieren.
Ja. Da Seitenkanal-Lecksignale oft klein und schwer zu beobachten sind, sind in der Regel spezielle Messsonden und Erfassungshardware erforderlich, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.