Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As sondas de medição são um componente fundamental da análise de canal lateral, permitindo que os engenheiros de segurança capturem o consumo de energia e as emissões eletromagnéticas geradas por um dispositivo durante sua operação. Esses sinais físicos podem conter informações que se correlacionam com cálculos internos, tornando-os valiosos para identificar vazamentos que poderiam revelar dados confidenciais ou expor vulnerabilidades em implementações criptográficas.
Utilizadas ao longo de todo o processo de avaliação de segurança, as sondas de medição ajudam pesquisadores e equipes de desenvolvimento a investigar possíveis vulnerabilidades, validar a eficácia das contramedidas implementadas e avaliar a resiliência de dispositivos embarcados contra ataques de canal lateral. Ao proporcionar visibilidade sobre o comportamento real de um dispositivo, elas permitem uma compreensão mais profunda de como o hardware e o software interagem durante operações críticas para a segurança.
Compatíveis tanto com metodologias de análise de potência quanto com metodologias de análise eletromagnética, as sondas de medição são comumente utilizadas para avaliar elementos de segurança, cartões inteligentes, microcontroladores, FPGAs, dispositivos de sistema em chip (SoC) e outras tecnologias embarcadas. Seja para pesquisa de vulnerabilidades, preparação para certificação, desenvolvimento de produtos ou testes de segurança, a aquisição de sinais de alta qualidade constitui a base para uma análise de canal lateral precisa e repetível.
Medir variações sutis no consumo de energia do dispositivo para identificar vazamentos e auxiliar nas avaliações de análise de energia.
Capture sinais de baixa amplitude com a sensibilidade e a precisão necessárias para uma análise de canal lateral precisa e repetível.
Product type
Active current probe, Passive current probe, High precision electromagnetic probe
Bandwidth
1 MHz - 2 GHz até Up to 6 GHz
Connector type
BNC / SMB, SMA
Maximum rms Current
90 mA AC até 100 mA AC
Technology
Device Security
DS1203B
A sonda eletromagnética de alta precisão DS1203B, uma sonda de alta precisão utilizada na análise de canal lateral, capta emissões eletromagnéticas de circuitos semicondutores.
A Sonda Eletromagnética de Alta Precisão, uma sonda altamente sensível utilizada na análise de canal lateral, capta emissões eletromagnéticas de circuitos semicondutores. A sonda possui um mecanismo que permite trocar três pontas diferentes, com tamanhos variados: 0,2 mm, 0,5 mm e 1,25 mm. Todas as pontas possuem uma bobina direcionada e um invólucro protetor de Teflon. Normalmente utilizada em combinação com uma plataforma de movimento XYZ, a sonda é capaz de captar campos eletromagnéticos com frequências de até 6 GHz, convertendo-os em um sinal de corrente alternada.
Ao deslizar sobre a superfície de um alvo, o DS1203B é capaz de identificar circuitos altamente ativos, ou pontos quentes. Os sinais captados em um ponto quente constituem as medições para análises eletromagnéticas simples ou diferenciais. A Sonda Eletromagnética de Alta Precisão possui um mecanismo de ganho variável, que pode ser ajustado manualmente ou por meio de um dispositivo externo e pode variar de acordo com as características do alvo.
Agora inclui uma unidade amplificadora nova e aprimorada
DS1201A
A sonda de corrente passiva DS1201A mede o consumo de energia de dispositivos embarcados, como dispositivos de sistema em chip (SoC) e FPGAs, durante a análise de canal lateral.
A medição do consumo de energia da tecnologia embarcada para realizar análises de canal lateral apresenta desafios específicos para a configuração da medição. As linhas de alimentação em dispositivos embarcados geralmente apresentam mais ruído, os sinais viajam a uma velocidade maior e os formatos são altamente variáveis em comparação, por exemplo, com os cartões inteligentes. Enfrente o desafio de realizar análises de canal lateral em dispositivos embarcados, como dispositivos de sistema em chip (SoC) e matrizes de portas programáveis em campo (FPGA), com nossa sonda de corrente passiva DS1201A.
DS1202A
A sonda de corrente ativa DS1202A é uma sonda altamente sensível que detecta correntes elétricas, medindo o consumo de energia de um dispositivo alvo.
A Sonda de Corrente Ativa é uma sonda de alta frequência que capta ativamente correntes elétricas. Utilizada na análise de canal lateral para medir o consumo de energia de um dispositivo alvo, a DS1202A, de alta sensibilidade, é inserida na linha de alimentação de um dispositivo alvo e pode transferir variações de corrente de até 2 GHz. A Sonda de Corrente Ativa é utilizada em combinação com uma unidade base, que pode ser usada para amplificar o sinal medido.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As sondas de medição captam os sinais físicos produzidos por um dispositivo durante sua operação, como o consumo de energia e as emissões eletromagnéticas. Esses sinais podem conter informações correlacionadas a cálculos internos e operações criptográficas, ajudando os engenheiros a identificar possíveis vazamentos por canal lateral.
As avaliações de canal lateral geralmente dependem da detecção de variações muito pequenas no consumo de energia ou nas emissões eletromagnéticas. A aquisição de sinais de alta qualidade ajuda a melhorar a precisão das medições, reduzir o ruído e aumentar a confiança nos resultados das avaliações de segurança.
As sondas de corrente são normalmente utilizadas na realização de avaliações de análise de potência. Ao medir o consumo de corrente, elas permitem que os engenheiros capturem traços de potência que podem ser analisados para detectar vazamentos por canal lateral e vulnerabilidades criptográficas.
A escolha da melhor sonda depende do seu dispositivo-alvo, dos objetivos da avaliação e da metodologia de teste. Algumas aplicações são mais adequadas para a análise de potência por meio de sondas de corrente, enquanto outras podem se beneficiar da análise eletromagnética. Recomendamos que você discuta suas necessidades com a equipe de Segurança de Dispositivos da Keysight para identificar a solução mais adequada para o seu caso de uso e ambiente de teste.
O vazamento por canal lateral refere-se à informação revelada involuntariamente por meio de efeitos físicos, como consumo de energia, emissões eletromagnéticas, comportamento de temporização ou outras características observáveis de um dispositivo durante o funcionamento.
A análise de potência mede as variações no consumo de energia de um dispositivo para identificar possíveis vazamentos de informação. A análise eletromagnética (EM) mede as emissões eletromagnéticas geradas pela atividade do dispositivo, permitindo que os engenheiros investiguem o comportamento localizado em áreas específicas de um circuito.
Ele é inserido diretamente na linha de alimentação do alvo, ficando, assim, entre a fonte de alimentação e o dispositivo para capturar variações de corrente em tempo real.
As sondas de medição podem ser utilizadas para avaliar uma ampla gama de dispositivos embarcados, incluindo:
Sim. As sondas de medição são comumente utilizadas por laboratórios de avaliação, organismos de certificação, empresas de semicondutores e equipes de segurança de produtos para realizar avaliações de canais laterais e validar requisitos de segurança.
Sim. Como os sinais de vazamento por canal lateral costumam ser fracos e difíceis de observar, geralmente são necessárias sondas de medição especializadas e equipamentos de aquisição para se obter resultados precisos e repetíveis.