主動式電流探棒

DS1202A 主動式電流探棒是一種高靈敏度探棒,可偵測電流並測量目標裝置的功耗。

產品影像
  • Bandwidth

    1 MHz - 2 GHz

  • Maximum rms Current

    100 mA AC

  • Technology

    Device security

  • Connector type

    BNC / SMB

  • Product type

    Active current probe

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

主動式電流探棒是一種高頻探棒,可主動拾取電流。高靈敏度的 DS1202A 用於旁通道分析,以量測目標裝置的功耗,它插入目標的電源線中,可傳輸高達 2 GHz 的電流變化。主動式電流探棒與基座單元結合使用,基座單元可用於放大測得的訊號。

  • 頻寬 1 MHz–2,000 MHz
  • 最大連續電流 100 mA (RMS) AC
  • 最大脈衝電流 5 A
  • 電流測量電路 ≤ 0.082 Ω, ≤ 0.042 µH
  • 搭配基座單元,最大增益為 40 dB