능동 전류 프로브

DS1202A 능동 전류 프로브는 전류를 감지하여 타겟 장치의 전력 소비량을 측정하는 고감도 프로브입니다.

제품 이미지
  • Bandwidth

    1 MHz - 2 GHz

  • Maximum rms Current

    100 mA AC

  • Technology

    Device Security

  • Connector type

    BNC / SMB

  • Product type

    Active current probe

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

액티브 전류 프로브는 전류를 능동적으로 감지하는 고주파 프로브입니다. 사이드 채널 분석에서 타겟 디바이스의 전력 소비를 측정하는 데 사용되는 고감도 DS1202A는 타겟의 전원 공급 라인에 삽입되며 최대 2GHz의 전류 변화를 전송할 수 있습니다. 액티브 전류 프로브는 측정된 신호를 증폭하는 데 사용할 수 있는 베이스 유닛과 함께 사용됩니다.

  • 대역폭 1 MHz–2,000 MHz
  • 최대 연속 전류 100mA (RMS) AC
  • 최대 펄스 전류 5A
  • 전류 측정 회로 ≤ 0.082 Ω, ≤ 0.042 µH
  • 기본 장치 최대 40 dB 게인