被動式電流探棒

DS1201A 被動式電流探棒可在旁通道分析期間,量測嵌入式裝置(例如系統單晶片裝置和 FPGA)的功耗。

產品影像
  • Bandwidth

    1 MHz - 1 GHz

  • Maximum rms Current

    90 mA AC

  • Technology

    Device security

  • Connector type

    SMA

  • Product type

    Passive current probe

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

量測嵌入式技術的功耗以執行旁通道分析,為量測設定帶來了特定的挑戰。與智慧卡等相比,嵌入式裝置上的電源線通常雜訊較大,訊號傳輸速度較快,且外形尺寸變化很大。使用我們的 DS1201A 被動式電流探棒,迎接在嵌入式裝置(例如系統單晶片 (SoC) 裝置和現場可程式化閘陣列 (FPGA))上執行旁通道分析的挑戰。

  • 探棒頻寬 1 MHz 1 GHz
  • Probe impedance 60 m + 10 H for f < 200 kHz
  • 探棒靈敏度:有放大器時為 25 mV/mA,無放大器時為 25 mV/mA(輸入 50 歐姆阻抗)
  • 訊號輸出,50 歐姆阻抗
  • 內建 Tektronix CT1 電流探棒
  • 頻率範圍:0.1–2,500 MHz
  • 500 MHz 時增益:25 dB
  • 500 MHz 時雜訊指數:2.4 dB
  • 直流電源:12 伏特
  • SMA 連接器