Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的 SMU — 基礎、專業和旗艦。您可以根據所需的功能和效能來配置其中任何一種。
精確的電壓和電流源輸出,具備同步量測功能
緊湊的外型設計實現高效的多通道配置
Keysight 來源量測單元 (SMU) 提供精確的電壓和電流源,並具備同步量測功能,使其成為測試半導體、材料和電子元件的理想選擇。請根據來源解析度、最小電流測量解析度和通道數,選擇符合您需求的 SMU 性能。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight 模組化電源量測單元 (SMU) 專為可擴充性和彈性而設計。其精巧的模組化外型尺寸可實現高效的多通道配置,非常適合研發和高產量生產測試。您可以混搭不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求客製化 SMU。選擇適合您應用的模組化電源量測單元。
Keysight 來源量測單元 (SMU) 提供精確的電壓和電流源,並具備同步量測功能,使其成為測試半導體、材料和電子元件的理想選擇。請根據來源解析度、最小電流測量解析度和通道數,選擇符合您需求的 SMU 性能。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight 模組化電源量測單元 (SMU) 專為可擴充性和彈性而設計。其精巧的模組化外型尺寸可實現高效的多通道配置,非常適合研發和高產量生產測試。您可以混搭不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求客製化 SMU。選擇適合您應用的模組化電源量測單元。
半導體
對節能 LED 的電流和電壓 (IV) 進行特性分析。
半導體
在極低電流和電壓位準下執行 IV 特性分析。
半導體
透過準確、高解析度的電流-電壓量測,評估關鍵光伏參數。
製造
將 SMU 與電路內測試儀整合,以用於汽車電子產品中的低電流測量。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
精密源測量單元 (SMU) 是一種高準確度電子儀器,可將電源供應器、數位萬用電表 (DMM)、電子負載和電流/電壓源的功能整合到單一裝置中。
不同於傳統電源供應器,來源量測單元 (SMU) 可在四個象限中運作,能夠以極高的精準度提供和吸收電壓與電流。這使其成為特性化電子元件、半導體裝置、電池以及需要高度穩定、低雜訊電源供應和精確量測能力的材料的理想選擇。
源量測單元提供高解析度源和量測功能,通常可達飛安 (fA) 和奈伏 (nV) 等級,使其成為 IV 曲線追蹤、洩漏電流測試和功率元件特性分析等應用的必備工具。
進階型號具備可編程掃描、圖形顯示和自動化介面,可在研發、生產和品管環境中簡化測試。它們能夠在動態調整電壓和電流位準的同時,提供高準確度和高穩定度的量測,使 SMU 成為半導體、奈米技術、電力電子和電池測試領域的工程師和科學家不可或缺的工具。
來源量測單元 (SMU) 與標準電源供應器和數位萬用電錶 (DMM) 的不同之處在於,它將精確的源出和量測功能整合到單一儀器中,從而實現高度受控且精確的電氣測試。
不同於標準電源供應器只能以有限的精準度提供電壓或電流,且缺乏高準確度量測能力,來源量測單元 (SMU) 可在四個象限中運作。這表示它能以精確的控制來提供和吸收電壓與電流,使其能夠作為電源供應器、電子負載,甚至是恆定電壓/電流源使用。
相較於僅設計用於被動量測且無法供電的數位萬用電錶,來源量測單元 (SMU) 可提供主動源能力,同時以卓越的準確度量測電壓和電流,通常可達到飛安培 (fA) 和奈伏 (nV) 等級。
此外,來源量測單元提供可程式掃描、相容性(限制)設定和進階自動化功能。這些功能使其非常適合 IV 曲線特性分析、半導體測試和電池模擬等應用,在這些應用中,精確的功率控制和高靈敏度量測都至關重要。
使用源量測單元 (SMU) 的主要優點包括:
源量測單元廣泛應用於各行各業,這些行業需要高精度電氣源和量測,以進行電子元件和系統的測試、特性分析和驗證。
半導體產業高度依賴源量測單元,用於電晶體、二極體和 MOSFET 的 IV 曲線特性分析、洩漏電流測試和崩潰電壓量測。在電力電子領域,源量測單元用於測試 IGBT、GaN 和 SiC 功率元件,並評估 DC-DC 轉換器、電源供應器和電池管理系統 (BMS) 的性能。
電池和儲能產業使用 SMU 進行電池單元模擬、充電/放電循環以及燃料電池研究。在 LED 和雷射二極體測試中,來源量測單元可實現精確的電流-電壓特性分析和光功率分析。
航太和汽車產業仰賴來源量測單元進行電子元件可靠性測試、感測器校準以及電動車 (EV) 電池模擬。在材料科學和奈米科技領域,SMU 透過實現超低電流和電壓量測,有助於石墨烯、碳奈米管和薄膜材料的研究。