使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 185 個)

調變失真高達 8.5 GHz 的圖片
調變失真高達 8.5 GHz
型號
S930700B

在調變激發條件下提供非線性 DUT 特性(EVM、NPR 和 ACPR)

非線性元件特性分析的影像
非線性元件特性分析
型號
S94510B

量測並顯示待測裝置的入射波、反射波和穿透波的已校驗、向量校正波形。

任意負載控制 X 參數 的圖片
任意負載控制 X 參數
型號
S94521B

任意負載控制 X 參數(ALC)提供簡單介面,可輕易地對使用者定義的一組負載阻抗進行設定/驗證並收集 X 參數。此應用軟體適用於高功率電晶體/放大器設計和驗證。

E5081A 高達 44 GHz 調變失真的影像
E5081A 高達 44 GHz 的調變失真
型號
S960707B

S960707B 調變失真軟體應用程式可在調變刺激條件下,提供非線性 DUT 行為測試(EVM、NPR 和 ACPR)。

E5081A 高達 20 GHz 調變失真的影像
E5081A 高達 20 GHz 的調變失真
型號
S960704B

在調變刺激條件下,執行非線性待測裝置(DUT)行為測試(EVM、NPR 和 ACPR)。

Image of  89600 向量信號分析基礎平台
89600 向量訊號分析基礎平台
型號
89601200C

89600 VSA 軟體內含各種訊號分析工具,包括時域和頻域量測、硬體連接等。

材料量測套件
材料量測套件
型號
N1500A

利用 Keysight N1500A 材料量測軟體套件,您可輕鬆確認許多介電和磁性材料的複雜電磁屬性。

影像:非線性脈衝波封域
非線性脈衝波封域
型號
S94518B

深入了解主動式非線性元件的記憶效應。

DisplayPort DP 纜線相符性測試軟體的影像
DisplayPort DP 纜線相符性測試軟體
型號
S94DPPCB

Keysight S94DPPCB DisplayPort DP 纜線相符性測試軟體讓您能快速地對 DP UHBR 設計,執行自動化測試、分析和除錯,以符合產業標準規範。 連接到 L8990M 切換矩陣時,它可在 4 至 20 個埠之間進行切換,全程無需手動重新連接各個埠,可實現真正的自動化相符性測試。 只需幾個簡單的步驟,即可在數分鐘內完成量測,測試時間整整縮短了 90%。

非線性 X 參數 的圖片
非線性 X 參數
型號
S94514B

X 參數:非線性元件的 S 參數。

非線性元件特性分析儀 – 出口管制 的圖片
非線性元件特性分析儀 – 出口管制
型號
S94511B

適用於出口管制國家或地區,可測量並顯示頻率高達 50 GHz 的待測物入射波、反射波和發射波的校準和向量校正波形。

向量網路分析儀(VNA)模擬器 – 進階 的圖片
向量網路分析儀(VNA)模擬器 – 進階
型號
S94051B

除了基本的 S 參數運作(S94050B)之外,您還可在 PC 上模擬 VNA 應用軟體(S93/S95/S96/S97xxxB/A)。

全部清除