Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
89601BHFC
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
S93460Bは、不整合補正トゥルーモードスティミュラスを印加し、4ポートPNAまたはPNA-Xネットワーク・アナライザで正確な平衡測定を実現します。
S93460Bは、不整合補正トゥルーモードスティミュラスを印加し、4ポートPNAまたはPNA-Xネットワーク・アナライザで正確な平衡測定を実現します。
S93460B
S93460Bは、不整合補正トゥルーモードスティミュラスを印加し、4ポートPNAまたはPNA-Xネットワーク・アナライザで正確な平衡測定を実現します。
S93460B 統合型トゥルーモード・スティミュラス・アプリケーション(iTMSA)は、整合補正トゥルーモード(真の差動/真のコモン)信号を印加し、現実の動作条件で正確な平衡測定を実現します。また、iTMSAでは、順方向のみの掃引、逆方向のみの掃引、周波数/パワー掃引を用いた、任意位相/振幅オフセットでの平衡測定が可能です。S93460Bは、オプション400、401、417、419または423搭載の4ポートPNAまたはPNA-Xモデルでのみ動作します。S93460Bは、PNAシリーズ Aモデル・ネットワーク・アナライザのオプション460と同等です。
S93551Bは、マルチポート・アナライザ・モードを追加します。このモードでは、外部テストセットを使用したフルNポート誤差補正/測定が可能です。
S93551Bは、マルチポート・アナライザ・モードを追加します。このモードでは、外部テストセットを使用したフルNポート誤差補正/測定が可能です。
S93551B
S93551Bは、マルチポート・アナライザ・モードを追加します。このモードでは、外部テストセットを使用したフルNポート誤差補正/測定が可能です。
S93551Bは、マルチポート・アナライザ・モードを追加します。このモードでは、外部テストセットを使用したフルNポート誤差補正/測定が可能です。マルチポート・アナライザ・モードでは、標準測定クラスのみ使用可能です。8ポートを超えるマルチポート解析では、PLTSソフトウェアN1930Bを使用して、指数関数的に増加しやい大量のデータ・フォーマット・ファイルを管理することを強くお勧めします(12ポートSパラメータイファイルには、144個のSパラメータエレメントが含まれます)。この機能は、PNAオプション200、210、240では使用できません。S93551Bは、PNAシリーズ Aモデル・ネットワーク・アナライザのオプション551と同等です。
「オプション&アクセサリ」の「関連製品」タブで、マルチポート・テスト・セットに関する詳細情報を確認できます。
変調された信号条件下での非線形DUTの動作検証(EVM、NPR、ACCP)を提供します。
変調された信号条件下での非線形DUTの動作検証(EVM、NPR、ACCP)を提供します。
S930702B
変調された信号条件下での非線形DUTの動作検証(EVM、NPR、ACCP)を提供します。
S930702Bは、26.5 GHzまでの変調信号条件下で、アクティブデバイスの変調歪みの特性を高速かつ高精度に評価します。 PNA-Xの広いダイナミックレンジとベクトル誤差補正により、テストセットアップの残留EVMは極めて低く、テストシステムの干渉を受けることなく、デバイスの性能の全体像を把握することができます。 S930702Bは、EVM、NPR、ACPRの測定が可能で、復調を行わずに、入出力スペクトルのスペクトル相関で非線形信号と線形信号の分解が可能です。 PNA-X SCCMと統合することで、他のVNA測定を行いながら素早く変調歪みを測定することができます。
PNA-Xに接続された信号発生器が変調信号を提供します。 対応の信号発生器は、VXG(M9383B/84B)、M9383A、PSG + M8190A、MXG、またはU3039ACK1装備のUXGです。
マイクロ波信号発生器(VXG)の詳細はこちら。
わかりやすいUIでリミットマスクを容易に作成。
わかりやすいUIでリミットマスクを容易に作成。
リミットアシスタントにより、PNAのリミットテスト機能を向上させるリミットマスクを容易に作成できます。 経験の浅いユーザーもパワーユーザーもリミットテストを素早くセットアップして、テスト時間を短縮することができます。
キーサイト ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアの詳細については、ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアをご覧ください
S93118B 高速CWモードでは、FIFOを使用して、5個のメジャメント・レシーバで400,000データ・ポイント/sの外部ポイント・トリガ収集が可能です。
S93118B 高速CWモードでは、FIFOを使用して、5個のメジャメント・レシーバで400,000データ・ポイント/sの外部ポイント・トリガ収集が可能です。
S93118B
S93118B 高速CWモードでは、FIFOを使用して、5個のメジャメント・レシーバで400,000データ・ポイント/sの外部ポイント・トリガ収集が可能です。
S93118B 高速CWモードでは、FIFOを使用して、5個のメジャメント・レシーバで400,000データ・ポイント/sの外部ポイント・トリガ収集が可能です。オンのときには、表示の更新やバックグランド計算は行われません。
ベクトル・ネットワーク・アナライザからのその他の干渉もありません。収集されたすべてのデータが、5億ポイントのFIFOバッファに格納されます。データがFIFOに格納されている間もデータをFIFOバッファから読み取ることができます。
S93118Bは、PNA/PNA-L/PNA-Xシリーズ Aモデルのネットワーク・アナライザのオプション118と同等です。
ユーザーによる各種デバイスの複雑な測定の設定をサポートする測定コンフィギュレーションアシスタント。
ユーザーによる各種デバイスの複雑な測定の設定をサポートする測定コンフィギュレーションアシスタント。
S94601B
ユーザーによる各種デバイスの複雑な測定の設定をサポートする測定コンフィギュレーションアシスタント。
Device Measurement eXpert(DMX)は測定設定アシスタントで、さまざまなタイプのデバイスの複雑な測定を設定および最適化しにユーザーをサポートします。 カスタマイズ可能なウィザードにより、DUTの接続、測定のセットアップ、および表示がガイドされます。 DMXは一貫性のある最適な方法で測定を自動的に設定することにより、ワークフロー全体にわたって再現性を提供します。
S94602B Limit AssistantはDMXと互換性があり、DMXがサポートする多くの測定で簡単なリミットマスクの設定を提供します。
S94610BはDigital/RFデバイスクラスを加え、広帯域域トランスミッター、レシーバーおよびトランシーバーの測定を可能にします。
キーサイトのネットワーク・アナライザに関する詳細は下記をご確認ください:ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア。
S93898Bは、ネットワーク・アナライザの性能試験を実行するための簡単なインタフェースを備えています。
S93898Bは、ネットワーク・アナライザの性能試験を実行するための簡単なインタフェースを備えています。
S93898B
S93898Bは、ネットワーク・アナライザの性能試験を実行するための簡単なインタフェースを備えています。
S93898B 内蔵性能試験ソフトウェアは、PNAシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザのシステム性能試験を実行するための簡単なユーザーインターフェースを備えています。固定永久ソフトウェアライセンスまたは1年間のソフトウェアライセンスが使用可能です。トランスポータブルライセンスはサポートされていません。これは、PNAシリーズ Aモデルのネットワーク・アナライザのオプション898と同等です。システム性能試験を実行するには、外部機器が必要です。
Keysight S94702A Automated Measurement Expert(AMX) VNAプラグインは、Keysight KS8400A テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)に測定機能を追加し、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用してマルチポートSパラメータ・テスト・プランを実行します。
Keysight S94702A Automated Measurement Expert(AMX) VNAプラグインは、Keysight KS8400A テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)に測定機能を追加し、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用してマルチポートSパラメータ・テスト・プランを実行します。
S94702A
Keysight S94702A Automated Measurement Expert(AMX) VNAプラグインは、Keysight KS8400A テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)に測定機能を追加し、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用してマルチポートSパラメータ・テスト・プランを実行します。
Keysight Automated Measurement Expert(AMX)は、M937xA/M9485A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザまたはベンチトップE5080A ENAネットワーク・アナライザを使用した自動マルチポートSパラメータ測定用の高性能ソフトウェアソリューションです。S94702A AMX VNAプラグインは、Keysightテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)にSパラメータ測定機能を追加します。TAPとVNAプラグインの組み合わせで構成されたAMXバックエンドソフトウェアは、VNAをセットアップし、AMXテスト・プラン・ビルダーによって生成および最適化されたテスト・シーケンス・ファイルに従って、テストシーケンスをPXIeコントローラで実行します。その他の測定器プラグインにより、DUTモードの制御、PXIスイッチまたはマルチポート・テスト・セットを用いたテストポートの拡張、DC電源やデジタル・マルチメータなどの外部測定器の使用が可能になります。また、AMXバックエンドソフトウェアでは校正ウィザードによって詳細な手順がガイドされるので、4ポートECalモジュールを使用したフルマルチポート校正が可能です。
Keysight S94701A Automated Measurement Expert(AMX)テスト・プラン・ビルダーを使用すれば、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用した自動マルチポートSパラメータ測定のテストプランを簡単に編集/作成することができます。
Keysight S94701A Automated Measurement Expert(AMX)テスト・プラン・ビルダーを使用すれば、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用した自動マルチポートSパラメータ測定のテストプランを簡単に編集/作成することができます。
S94701A
Keysight S94701A Automated Measurement Expert(AMX)テスト・プラン・ビルダーを使用すれば、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用した自動マルチポートSパラメータ測定のテストプランを簡単に編集/作成することができます。
Keysight Automated Measurement Expert(AMX)は、M937xA/M9485A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザまたはベンチトップE5080A ENAネットワーク・アナライザを使用した自動マルチポートSパラメータ測定用の高性能ソフトウェアソリューションです。S94701A AMXテスト・プラン・ビルダーは、AMXソリューションのフロントエンドソフトウェアです。AMXテスト・プラン・ビルダーは対話形式のGUIを搭載しているので、マルチポートDUTテストプランの編集や、Keysightテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)とAMX VNAプラグインで構成されたAMXバックエンドソフトウェア用のテスト・シーケンス・ファイルの作成が簡単です。AMXテスト・プラン・ビルダーは、外部PCまたはPXIコントローラ上で動作します。
キーサイトのPNA-Xネットワーク・アナライザ用のS94520B任意負荷インピーダンスXパラメータは、すべての負荷でノンリニアコンポーネントの動作をXパラメータで捕捉するための業界初のソリューションです。
キーサイトのPNA-Xネットワーク・アナライザ用のS94520B任意負荷インピーダンスXパラメータは、すべての負荷でノンリニアコンポーネントの動作をXパラメータで捕捉するための業界初のソリューションです。
S94520B
キーサイトのPNA-Xネットワーク・アナライザ用のS94520B任意負荷インピーダンスXパラメータは、すべての負荷でノンリニアコンポーネントの動作をXパラメータで捕捉するための業界初のソリューションです。
業界初:すべての負荷でノンリニアコンポーネントの動作をXパラメータ*で捕捉可能。
このオプションでは、以下が可能です。
Xパラメータは、任意の複素インピーダンス、入力パワー、入力周波数、DCバイアスなどの条件で非線形コンポーネントの動作を捕捉できる強力かつシンプルな自動プロセスです。Mauryのロードプル・ソフトウェアをNVNAにロードし、Maury製外部チューナーを追加することにより、大信号動作条件でのデバイスの複素Γ依存性を捕捉できます。Xパラメータにより、Sパラメータ、スカラー/ベクトル・ロードプル・データ、デバイスから発生する高調波を統合できるようになりました。Xパラメータの完全な負荷依存性により、トランジスタの特性評価、モデリング、回路デザインにもそのまま使用できます。
Maury社のチューナーおよびロード・プル・ソフトウェアについては、maurymicrowaveウェブサイトをご覧ください。
* 「Xパラメータ」は、キーサイト・テクノロジーの登録商標です。Xパラメータのフォーマットおよび基礎となる式は、オープンで文書化されています。Xパラメータの詳細。
S94522B 任意負荷制御(ALC)デバイス特性評価アプリケーションは、アクティブ中の非線形デバイスの動作(任意負荷インピーダンス、入力パワー、DCバイアス)を補足する、高度でありながらシンプルな自動プロセスを提供します。
S94522B 任意負荷制御(ALC)デバイス特性評価アプリケーションは、アクティブ中の非線形デバイスの動作(任意負荷インピーダンス、入力パワー、DCバイアス)を補足する、高度でありながらシンプルな自動プロセスを提供します。
S94522B
S94522B 任意負荷制御(ALC)デバイス特性評価アプリケーションは、アクティブ中の非線形デバイスの動作(任意負荷インピーダンス、入力パワー、DCバイアス)を補足する、高度でありながらシンプルな自動プロセスを提供します。
S94522B 任意負荷制御(ALC)デバイス特性評価アプリケーションは、アクティブ中の非線形デバイスの動作(任意負荷インピーダンス、入力パワー、DCバイアス)を補足する、高度でありながらシンプルな自動プロセスを提供します。キーサイトのDynaFETコンパクトモデルの抽出に使用する場合は、測定済みのデバイスデータがオンウェハーIII-Vの半導体トランジスタ、GaN、GaAsのものである必要があります。CW RF入力信号により、オンウェハーパワーは5 W以下に制限されます。一般用途向けに、あらゆる2ポートデバイスで大信号波形を測定できます。NVNAが動作する"A"モデルのPNA-X上で使用できます。本アプリケーションは、ベアトランジスタのコンパクトモデリングに最適です。
高度に統合されたこのALCアプリケーションでは、NVNAソフトウェアと対話形式で、セットアップ、DC I/Vの選択、測定、解析を行うことができます。アプリケーションの各タブによって、プロセスがガイドされます。測定結果に基づいて調整を実行してから、DynaFETモデル、ユーザー定義モデル、コンパクトモデル最適化用ターゲットに抽出する最終的な大信号波形データを保存できます。柔軟性を備えているので、非常に簡単なシステムから非常に複雑なシステムまで、ユーザーのシステムに簡単に統合できます。