主な特長

  • 使いやすいUIで複雑な測定に簡単な設定を提供
  • 経験の浅いユーザーが測定を最適化できるようにDUTテンプレートをカスタマイズ
  • 既存のすべてのPNA測定アプリケーションをサポート
  • 幅広い増幅器、フィルター、ミキサーをカバー
  • S94610Bでトランシーバーのカバーが可能

Device Measurement eXpert(DMX)は測定設定アシスタントで、さまざまなタイプのデバイスの複雑な測定を設定および最適化しにユーザーをサポートします。 カスタマイズ可能なウィザードにより、DUTの接続、測定のセットアップ、および表示がガイドされます。 DMXは一貫性のある最適な方法で測定を自動的に設定することにより、ワークフロー全体にわたって再現性を提供します。

S94602B Limit AssistantはDMXと互換性があり、DMXがサポートする多くの測定で簡単なリミットマスクの設定を提供します。

S94610BはDigital/RFデバイスクラスを加え、広帯域トランスミッター、レシーバーおよびトランシーバーの測定を可能にします。

キーサイトのネットワーク・アナライザに関する詳細は下記をご確認ください:ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア。

無料の試用版

  • 30日間の無料試用ライセンスを入手
  • PNAシリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S94601Bに関心をお持ちいただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。