Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.

Software de teste Pathwave

Exibindo 12 de 185

Imagem de medições de vários instrumentos/módulos
Medições em vários instrumentos/módulos
Modelo
S95551B

Obtenha recursos completos de correção de erros multiportas e medição com o software de medição S95551B.

Imagem da análise no domínio do tempo
Análise no domínio do tempo
Modelo
S95010B

Meça a resposta no domínio do tempo de um dispositivo; transforme dados do domínio da frequência para o domínio do tempo ou dados do domínio do tempo para o domínio da frequência.

Imagem da distorção de modulação até 50 GHz
Distorção de modulação até 50 GHz
Modelo
S930705B

Fornece comportamento não linear do DUT (EVM, NPR e ACPR) sob condições de estímulo modulado.

Imagem dos parâmetros X de controle de carga arbitrária
Parâmetros X de controle de carga arbitrário
Modelo
S94521B

Os parâmetros X do controle de carga arbitrária S94521B fornecem uma interface simplificada para configurar/validar e coletar parâmetros X em um conjunto definido pelo usuário de impedâncias de carga. Esta aplicação é ideal para o projeto e validação de transistores/amplificadores de alta potência.

Imagem das medições do fator de ruído com correção vetorial
Medições do fator de ruído com correção vetorial
Modelo
S93029B

A aplicação de figura de ruído S93029B permite medições de alta precisão da figura de ruído e da potência de ruído de amplificadores, conversores de frequência e misturadores, utilizando a técnica exclusiva de correção de fonte vetorial da Keysight.

Imagem do controle do afinador de ruído mecânico
Controle mecânico do sintonizador de ruído
Modelo
S93027B

The S93027B enables to control Maury Microwave’s LXI tuner as the impedance tuner and measure the noise figure of unmatched devices (Gamma opt. < 0.9) with the N524xB PNA-X with option 029 and the S93029B noise figure measurement software.

Imagem do Conjunto de Medição de Materiais
Conjunto de medição de materiais
Modelo
N1500A

Com o pacote de software de medição de materiais N1500A da Keysight, você pode determinar as propriedades eletromagnéticas intrínsecas de muitos materiais dielétricos e magnéticos.

Imagem de medições diferenciais e de dispositivos I/Q
Medições diferenciais e de dispositivos I/Q
Modelo
S95089B

O S95089B combina o controle de fase da fonte de múltiplas fontes internas ou externas com o modo de desvio de frequência, permitindo testes simplificados de moduladores/conversores I/Q, misturadores diferenciais e harmônicos ou amplificadores.

Imagem das medições básicas de RF pulsada
Medições básicas de RF pulsada
Modelo
S93025B

As medições básicas de RF pulsada S93025B permitem 4 geradores de pulsos internos que podem ser usados para controlar os moduladores de pulsos internos (N522xB/N524xB Opções 021/022) e fornecem uma aplicação de pulsos integrada que utiliza o método de detecção de banda larga.

Imagem da distorção de modulação até 53 GHz
Distorção de modulação até 53 GHz
Modelo
S95070B

Fornece comportamento não linear do DUT (EVM, NPR e ACPR) sob condições de estímulo modulado.

Imagem de medições calibradas multiportas com instrumentos comutadores
Medições calibradas multiportas com instrumentos comutadores
Modelo
S95553B

Obtenha recursos completos de correção de erros multiportas e medição usando instrumentos de comutação externos com o software S95553B.

Imagem das medições de compressão de ganho
Medições de compressão de ganho
Modelo
S95086B

O S95086B adiciona recursos de software para a aplicação de compressão de ganho, fornecendo potência de entrada, potência de saída, ganho e fase rápidos e precisos no ponto de compressão de um amplificador ou conversor de frequência, em uma faixa de frequência e potência especificada, com uma configuração simples.

Limpar tudo