Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Mit der Messsoftware S95551B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen.
Mit der Messsoftware S95551B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen.
S95551B
Mit der Messsoftware S95551B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen.
Der S95551B erweitert die Anzahl der Ports, indem er mehrere in einem oder zwei PXI-Chassis installierte PXI-VNA-Module zu einem einzigen Multiport-VNA kombiniert. Die PXI-VNA-Firmware erkennt die Module als einen einzigen VNA unter einem Controller und bietet eine vollständige Multiport-Fehlerkorrektur.
Die Lizenz S95551B wird nur benötigt, wenn mehr als ein PXI-VNA-Modul verwendet wird. Ein Host-PC benötigt nur eine Lizenz pro S95xxxB-Anwendung, um im Mehrportmodus zu arbeiten.
Der S95551B ist kompatibel mit den PXI-VNAs der Serien M983xA und M980xA.
Messen Sie die Zeitbereichsantwort eines Geräts; transformieren Sie Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich.
Messen Sie die Zeitbereichsantwort eines Geräts; transformieren Sie Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich.
S95010B
Messen Sie die Zeitbereichsantwort eines Geräts; transformieren Sie Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich.
Die Zeitbereichsfunktion ermöglicht die Messung des Zeitverhaltens eines Geräts. Der Analysator kann Frequenzbereichsdaten in den Zeitbereich oder Zeitbereichsdaten in den Frequenzbereich transformieren.
Die vom Analysator verwendete Transformation ähnelt Messungen der Zeitbereichsreflektometrie (TDR). TDR-Messungen erfolgen jedoch durch Anlegen eines Impulses oder Sprungs an das Testgerät und Beobachtung der zeitlichen Reaktion mit einem Empfänger, ähnlich einem Oszilloskop. Im Gegensatz dazu führt der Analysator Frequenzgangmessungen durch und transformiert die Daten mathematisch in eine TDR-ähnliche Darstellung.
Liefert nichtlineares DUT-Verhalten (EVM, NPR und ACPR) unter modulierten Stimulusbedingungen.
Liefert nichtlineares DUT-Verhalten (EVM, NPR und ACPR) unter modulierten Stimulusbedingungen.
S930705B
Liefert nichtlineares DUT-Verhalten (EVM, NPR und ACPR) unter modulierten Stimulusbedingungen.
Der S930705B ermöglicht die schnelle und präzise Charakterisierung der Modulationsverzerrung aktiver Bauelemente unter modulierten Anregungsbedingungen bis zu 50 GHz. Der große Dynamikbereich und die Vektorfehlerkorrektur des PNA-X führen zu einem extrem niedrigen Rest-EVM des Testaufbaus. So erhalten Sie ein umfassendes Bild der Leistungsfähigkeit Ihres Bauelements ohne Störungen durch das Testsystem. Der S930704B kann EVM, NPR und ACPR messen und nichtlineare sowie lineare Signale anhand der spektralen Korrelation zwischen Eingangs- und Ausgangsspektrum ohne Demodulation zerlegen. Die Integration mit dem PNA-X SCCM ermöglicht schnelle Modulationsverzerrungsmessungen parallel zu anderen VNA-Messungen.
Ein an den PNA-X angeschlossener Signalgenerator liefert den modulierten Stimulus. Unterstützte Signalgeneratoren: VXG (M9383B/84B), M9383A, PSG + M8190A, MXG oder UXG mit U3039ACK1
Erfahren Sie mehr über Mikrowellensignalgeneratoren (VXG) .
S94521B Arbitrary Load Control X-parameters bietet eine vereinfachte Schnittstelle zum Einrichten, Validieren und Erfassen von X-Parametern über einen benutzerdefinierten Satz von Lastimpedanzen. Diese Anwendung eignet sich ideal für die Entwicklung und Validierung von Hochleistungstransistoren und -verstärkern.
S94521B Arbitrary Load Control X-parameters bietet eine vereinfachte Schnittstelle zum Einrichten, Validieren und Erfassen von X-Parametern über einen benutzerdefinierten Satz von Lastimpedanzen. Diese Anwendung eignet sich ideal für die Entwicklung und Validierung von Hochleistungstransistoren und -verstärkern.
S94521B
S94521B Arbitrary Load Control X-parameters bietet eine vereinfachte Schnittstelle zum Einrichten, Validieren und Erfassen von X-Parametern über einen benutzerdefinierten Satz von Lastimpedanzen. Diese Anwendung eignet sich ideal für die Entwicklung und Validierung von Hochleistungstransistoren und -verstärkern.
S94521B Arbitrary Load Control X-Parameters (ALC) ermöglicht die passive, aktive oder hybride Laststeuerung zur Ermittlung von X-Parameter-Modellen weit entfernt von 50 Ohm. Die Anwendung eignet sich ideal für die Entwicklung und Validierung von Hochleistungstransistoren und -verstärkern.
Die neue ALC-Anwendung ist eng mit der NVNA-Software integriert und bietet interaktive Funktionen für Einrichtung, DC-I/V-Auswahl, Messung, Analyse und Modellerstellung. Jeder Reiter der Anwendung führt Sie durch den Prozess. Basierend auf den Messergebnissen können Anpassungen vorgenommen werden, bevor das endgültige X-Parameter-Modell extrahiert wird. Die integrierte Flexibilität ermöglicht die Einbindung in Benutzersysteme jeder Komplexität.
Erfahren Sie mehr über die Keysight Netzwerkanalyse-Software
Die Rauschzahl-Anwendung S93029B ermöglicht hochpräzise Rauschzahl- und Rauschleistungsmessungen von Verstärkern, Frequenzumsetzern und Mischern unter Verwendung der einzigartigen Vektorquellenkorrekturtechnik von Keysight.
Die Rauschzahl-Anwendung S93029B ermöglicht hochpräzise Rauschzahl- und Rauschleistungsmessungen von Verstärkern, Frequenzumsetzern und Mischern unter Verwendung der einzigartigen Vektorquellenkorrekturtechnik von Keysight.
S93029B
Die Rauschzahl-Anwendung S93029B ermöglicht hochpräzise Rauschzahl- und Rauschleistungsmessungen von Verstärkern, Frequenzumsetzern und Mischern unter Verwendung der einzigartigen Vektorquellenkorrekturtechnik von Keysight.
Die Rauschzahlbestimmungs-Anwendung S93029B ermöglicht hochpräzise Rauschzahl- und Rauschleistungsmessungen von Verstärkern, Frequenzumsetzern und Mischern. Sie nutzt Keysights einzigartige Vektorquellenkorrekturtechnik, die mithilfe eines Quellimpedanz-Tuners die Auswirkungen einer unvollkommenen System-Quellen-Anpassung kompensiert. Dieses Verfahren erzielt eine höhere Genauigkeit als die Y-Faktor-Methode und andere Kaltquellen-Implementierungen, insbesondere in Testumgebungen wie In-Fixture, On-Wafer und automatisierten Testsystemen. Alternativ steht eine skalarkalibrierte Methode zur Verfügung, die zwar eine geringere Genauigkeit bietet, aber schneller ist und keinen Impedanz-Tuner benötigt.
Wird der S93029B an einem PNA-X mit der Option 029 (rauscharmer Empfänger) verwendet, nutzt er den integrierten rauscharmen Empfänger voll aus. Alternativ können Rauschzahlmessungen mit den Standardempfängern für hochverstärkende (> 60 dB), schmalbandige Geräte durchgeführt werden, die den rauscharmen Empfänger andernfalls übersteuern könnten, oder für Rauschzahlmessungen zwischen 50 und 67 GHz am N5247B.
If running on a PNA, a PNA-X without Option 029 low-noise receiver, or for measurements up to 67 GHz, then the instrument’s standard receivers are used. For those cases, an external preamplifier and filter(s) is required for devices with < 30 dB of excess noise (gain plus noise figure in dB) up to 20 GHz, < 40 dB up to 50 GHz, or < 45 dB up to 67 GHz. Instruments with front panel jumpers are recommended as they provide a convenient spot for adding a preamplifier and filter for low-gain, low-noise-figure devices.
Der S93029B steuert die Keysight N4690 Series E-Cal Module, die als Impedanztuner für die Verwendung mit N522xB PNA-Modellen oder N5241/42/49B PNA-X-Modellen konfiguriert sind, oder als eingebauter Tuner für N5244/45/47B PNA-X-Modelle mit Option 029.
Erfahren Sie mehr über die Keysight Netzwerkanalyse-Software
The S93027B enables to control Maury Microwave’s LXI tuner as the impedance tuner and measure the noise figure of unmatched devices (Gamma opt. < 0.9) with the N524xB PNA-X with option 029 and the S93029B noise figure measurement software.
The S93027B enables to control Maury Microwave’s LXI tuner as the impedance tuner and measure the noise figure of unmatched devices (Gamma opt. < 0.9) with the N524xB PNA-X with option 029 and the S93029B noise figure measurement software.
S93027B
The S93027B enables to control Maury Microwave’s LXI tuner as the impedance tuner and measure the noise figure of unmatched devices (Gamma opt. < 0.9) with the N524xB PNA-X with option 029 and the S93029B noise figure measurement software.
The N524xB PNA-X network analyzer with option 029 and the S93029B noise figure application enables high-accuracy noise figure measurements of amplifiers, frequency converters, and mixers, utilizing Keysight’s unique vector-source-correction technique that uses a source-impedance tuner to remove the effects of imperfect system-source match. An ECal module works fine as the source impedance tuner for matched devices with gamma-opts <0.3 but not for unmatched devices with gamma-opts <0.9.
Der S93027B ermöglicht die Steuerung Maury Microwave 's LXI-Tuner oder Focus Microwaves ' Der CCMT-Tuner dient als Impedanztuner und misst das Rauschmaß und die Parameter nicht angepasster Bauelemente.
Für den Betrieb der Software S93027B ist der PNA-X mit Option 029, die Software S93029B und Maury Microwave 's LXI-Stimmgerät und kompatible Stimmgeräte.
Mit der Keysight N1500A Materials Measurement Software Suite können Sie die intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien bestimmen.
Mit der Keysight N1500A Materials Measurement Software Suite können Sie die intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien bestimmen.
N1500A
Mit der Keysight N1500A Materials Measurement Software Suite können Sie die intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien bestimmen.
Die Materialmesssoftware Keysight N1500A arbeitet mit einem Messgerät – einem Netzwerkanalysator, Impedanzanalysator oder LCR-Meter – zusammen, das die Reaktion des Materials auf Hochfrequenz- oder Mikrowellenenergie misst und die Bestimmung der intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien ermöglicht. Die Software steuert das Messgerät und berechnet die Ergebnisse. Der Messfrequenzbereich reicht von 20 Hz bis in den niedrigen Terahertzbereich, abhängig vom verwendeten Messgerät und Probenhalter bzw. der Messvorrichtung.
Der S95089B kombiniert die Quellphasensteuerung mehrerer interner oder externer Quellen mit dem Frequenzversatzmodus und ermöglicht so vereinfachte Tests von I/Q-Modulatoren/Wandlern, Differenzmischern und Harmonischen oder Verstärkern.
Der S95089B kombiniert die Quellphasensteuerung mehrerer interner oder externer Quellen mit dem Frequenzversatzmodus und ermöglicht so vereinfachte Tests von I/Q-Modulatoren/Wandlern, Differenzmischern und Harmonischen oder Verstärkern.
S95089B
Der S95089B kombiniert die Quellphasensteuerung mehrerer interner oder externer Quellen mit dem Frequenzversatzmodus und ermöglicht so vereinfachte Tests von I/Q-Modulatoren/Wandlern, Differenzmischern und Harmonischen oder Verstärkern.
Das S95089B kombiniert die Quellphasensteuerung mehrerer interner oder externer Quellen mit dem Frequenzversatzmodus und ermöglicht so vereinfachte Tests von I/Q-Modulatoren/-Wandlern und Differenzmischern sowie Oberwellenmessungen an Differenzverstärkern. Die Phasendifferenz zwischen den Quellen kann fixiert (z. B. auf 90° oder 180°) oder zwischen zwei vorgegebenen Phasenwerten variiert werden. Die präzise Steuerung der relativen Phase zwischen den Quellen macht Hybridkoppler und Baluns zur Erzeugung von Quadratur- oder Differenzsignalen überflüssig. Nach Erreichen der gewünschten Phasenausrichtung können die Empfänger des Geräts auf alle zur Charakterisierung des Prüflings benötigten Frequenzen abgestimmt werden. An einem I/Q-Modulator lassen sich beispielsweise Messungen sowohl der gewünschten als auch der unterdrückten Konversionsbänder sowie von LO-Leckströmen, Oberwellen und anderen Störsignalen durchführen. Phasensweeps können verwendet werden, um die Phasenungleichheit eines Prüflings in Abhängigkeit von der Frequenz zu bestimmen. Anwender können Messungen mit einzelnen Empfängern oder mehreren Empfängern in Kombination mit einer Vielzahl mathematischer Operatoren spezifizieren. Leistungsmessungen können eine Anpassungskorrektur zur Erhöhung der Genauigkeit nutzen.
Mit der Software S95553B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen für externe Schaltinstrumente.
Mit der Software S95553B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen für externe Schaltinstrumente.
S95553B
Mit der Software S95553B erhalten Sie umfassende Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen für externe Schaltinstrumente.
Diese Anwendung stellt ein Makro zur Verfügung, das vollständige Mehrport-Fehlerkorrektur- und Messfunktionen unter Verwendung externer Schalterinstrumente wie der PXI-Solid-State-Schaltermatrix M9164A/B oder M9165A/B ermöglicht. Die Software enthält einen benutzerfreundlichen Messassistenten, der die Messverfahren vereinfacht und die Einrichtungszeit komplizierter Mehrport-Messungen verkürzt. Der VNA zeigt gemessene Mehrport-S-Parameter an.
In Kombination mit M980xA PXIe-VNAs und der M916xA/B-Schaltermatrix können bis zu 66 Ports (2 VNAs (4-Port- und 6-Port-M980xA) plus 4 Module mit 2x16 M9164A/B) konfiguriert und unterstützt werden. Die Messspezifikation wird bei Verwendung der Schaltermodule M9164B/M9165B mit 9 GHz unterstützt.
Für die Mehrportkalibrierung mit dem S95553B werden ausschließlich 4-Port-ECal-Module (z. B. N4431/32/33D) unterstützt.
Der S95086B erweitert das System um Softwarefunktionen für die Verstärkungskompressionsanwendung und ermöglicht so eine schnelle und präzise Messung von Eingangsleistung, Ausgangsleistung, Verstärkung und Phase am Kompressionspunkt eines Verstärkers oder Frequenzumsetzers über einen festgelegten Frequenz- und Leistungsbereich hinweg bei einfacher Einrichtung.
Der S95086B erweitert das System um Softwarefunktionen für die Verstärkungskompressionsanwendung und ermöglicht so eine schnelle und präzise Messung von Eingangsleistung, Ausgangsleistung, Verstärkung und Phase am Kompressionspunkt eines Verstärkers oder Frequenzumsetzers über einen festgelegten Frequenz- und Leistungsbereich hinweg bei einfacher Einrichtung.
S95086B
Der S95086B erweitert das System um Softwarefunktionen für die Verstärkungskompressionsanwendung und ermöglicht so eine schnelle und präzise Messung von Eingangsleistung, Ausgangsleistung, Verstärkung und Phase am Kompressionspunkt eines Verstärkers oder Frequenzumsetzers über einen festgelegten Frequenz- und Leistungsbereich hinweg bei einfacher Einrichtung.
Die Software S95086B zur Verstärkungs- und Kompressionsmessung (GCA) liefert schnelle und präzise Messwerte für Eingangsleistung, Ausgangsleistung, Verstärkung und Phase am Kompressionspunkt eines Verstärkers oder Frequenzumrichters über einen festgelegten Frequenz- und Leistungsbereich. Dank einfacher Einrichtung verkürzt GCA die Testzeiten durch einen benutzerfreundlichen, schnellen und präzisen SMART-Sweep. GCA beinhaltet außerdem eine geführte Kalibrierung, die absolute Leistungspegel, Frequenzgang und Fehlanpassungsfehler korrigiert.
Die Skalar-Mischer-/Konvertermessungen des Keysight S95082B bieten eine intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche zum Einrichten von Mischer- und Konvertermessungen mit ein- oder zweistufiger Konvertertechnik.
Die Skalar-Mischer-/Konvertermessungen des Keysight S95082B bieten eine intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche zum Einrichten von Mischer- und Konvertermessungen mit ein- oder zweistufiger Konvertertechnik.
S95082B
Die Skalar-Mischer-/Konvertermessungen des Keysight S95082B bieten eine intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche zum Einrichten von Mischer- und Konvertermessungen mit ein- oder zweistufiger Konvertertechnik.
Die Software S95084B stimmt die Empfänger des Analysators auf die Ausgangsfrequenz des zu testenden Wandlers ab, ohne dass ein Zugriff auf interne LOs oder ein gemeinsames Referenzsignal erforderlich ist.
Die Software S95084B stimmt die Empfänger des Analysators auf die Ausgangsfrequenz des zu testenden Wandlers ab, ohne dass ein Zugriff auf interne LOs oder ein gemeinsames Referenzsignal erforderlich ist.
S95084B
Die Software S95084B stimmt die Empfänger des Analysators auf die Ausgangsfrequenz des zu testenden Wandlers ab, ohne dass ein Zugriff auf interne LOs oder ein gemeinsames Referenzsignal erforderlich ist.
Diese Anwendung stimmt die Empfänger des Analysators auf die Ausgangsfrequenz des zu testenden Wandlers ab, ohne dass interne LOs oder ein gemeinsames Referenzsignal benötigt werden. S95084B ist für die Verwendung mit den Messanwendungen S95082B und S95083B vorgesehen.
Erfahren Sie mehr über die Keysight Netzwerk-Analysesoftware .