Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
S93460B는 미스매치 보정된 트루 모드 자극을 제공하며 4포트 PNA 또는 PNA-X 네트워크 분석기에서 정확한 밸런스 측정을 가능하게 합니다.
S93460B는 미스매치 보정된 트루 모드 자극을 제공하며 4포트 PNA 또는 PNA-X 네트워크 분석기에서 정확한 밸런스 측정을 가능하게 합니다.
S93460B
S93460B는 미스매치 보정된 트루 모드 자극을 제공하며 4포트 PNA 또는 PNA-X 네트워크 분석기에서 정확한 밸런스 측정을 가능하게 합니다.
S93460B 통합 트루 모드 자극 애플리케이션(iTMSA)은 미스매치 보정된 트루 모드(트루 차동 및 트루 공통) 자극을 제공하며 실제 작동 조건에서 정확한 밸런스 측정을 가능하게 합니다. iTMSA는 또한 순방향 전용 스윕, 역방향 전용 스윕, 그리고 임의의 위상 및 진폭 오프셋을 갖는 주파수 또는 전력 스윕을 통한 밸런스 측정을 제공합니다. S93460B는 4포트 PNA 또는 PNA-X 모델에서만 작동합니다. S93460B는 PNA/PNA-X 시리즈 A 모델 네트워크 분석기의 옵션 460과 동일합니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S930900B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 8.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930900B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 8.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930900B
S930900B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 8.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930900B 스펙트럼 분석은 PNA 제품군에 최대 8.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝형 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 스퓨리어스 검색을 제공합니다. 최대 5개의 테스트 및 레퍼런스 수신기를 사용하여 동시 스펙트럼 측정을 수행할 수 있습니다. 이 다채널 SA는 내부 스윕 신호 발생기와 함께 사용하여 믹서 및 주파수 변환기에서 발생하는 스퓨리어스 신호를 효율적으로 측정할 수 있습니다. SA 애플리케이션은 소스 전력 및 수신기 응답 교정뿐만 아니라 픽스처 디임베딩을 사용하여 최고 수준의 정확도로 픽스처 내 및 온웨이퍼 스펙트럼 측정을 제공합니다.
대형 신호를 측정할 때 수신기 압축을 방지하려면 내부 수신기 감쇠기가 있는 PNA(N522xB) 또는 PNA-X(N524xB) 모델과 함께 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. PNA-L(N523xB) 모델과 함께 사용할 경우, 수신기 압축을 방지하기 위해 전면 패널 점퍼를 통해 외부 감쇠기를 연결할 수 있도록 테스트 세트 옵션 216 또는 416을 권장합니다. SA 애플리케이션의 상위 주파수 범위는 설치된 SA 라이선스 또는 장비의 정지 주파수 중 더 작은 값에 의해 결정됩니다.
PNA SA 애플리케이션은 PNA 제품군에 NPR 측정을 추가합니다. 이 애플리케이션은 벡터 신호 발생기를 사용한 멀티톤 신호 생성을 포함한 통합 측정 설정을 제공합니다. PNA SA 애플리케이션에 적용된 새로운 코히어런트 측정 및 벡터 평균화 기술을 통해 스펙트럼 분석기를 사용한 기존 NPR 측정보다 더 넓은 다이내믹 레인지로 더 빠르고 정확한 NPR 및 ACPR 측정을 수행할 수 있습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S930905B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 50GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930905B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 50GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930905B
S930905B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 50GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930905B 스펙트럼 분석(SA)은 PNA 제품군에 최대 50GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝형 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 스퓨리어스 검색을 제공합니다. 최대 5개의 테스트 및 레퍼런스 수신기를 사용하여 동시 스펙트럼 측정을 수행할 수 있습니다. 이 다채널 SA는 내부 스윕 신호 발생기와 함께 사용하여 믹서 및 주파수 변환기에서 발생하는 스퓨리어스 신호를 효율적으로 측정할 수 있습니다. SA 애플리케이션은 소스 전력 및 수신기 응답 교정뿐만 아니라 픽스처 디임베딩을 사용하여 최고 수준의 정확도로 픽스처 내 및 온웨이퍼 스펙트럼 측정을 제공합니다.
대형 신호를 측정할 때 수신기 압축을 방지하려면 내부 수신기 감쇠기가 있는 PNA(N522xB) 또는 PNA-X(N524xB) 모델과 함께 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. PNA-L(N523xB) 모델과 함께 사용할 경우, 수신기 압축을 방지하기 위해 전면 패널 점퍼를 통해 외부 감쇠기를 연결할 수 있도록 테스트 세트 옵션 216 또는 416을 권장합니다. SA 애플리케이션의 상위 주파수 범위는 설치된 SA 라이선스 또는 장비의 정지 주파수 중 더 작은 값에 의해 결정됩니다.
PNA SA 애플리케이션은 PNA 제품군에 NPR 측정을 추가합니다. 이 애플리케이션은 벡터 신호 발생기를 사용한 멀티톤 신호 생성을 포함한 통합 측정 설정을 제공합니다. PNA SA 애플리케이션에 적용된 새로운 코히어런트 측정 및 벡터 평균화 기술을 통해 스펙트럼 분석기를 사용한 기존 NPR 측정보다 더 넓은 다이내믹 레인지로 더 빠르고 정확한 NPR 및 ACPR 측정을 수행할 수 있습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S930904B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 43.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930904B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 43.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930904B
S930904B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 43.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930904B 스펙트럼 분석은 PNA 제품군에 최대 43.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝형 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 스퓨리어스 검색을 제공합니다. 최대 5개의 테스트 및 레퍼런스 수신기를 사용하여 동시 스펙트럼 측정을 수행할 수 있습니다. 이 다채널 SA는 내부 스윕 신호 발생기와 함께 사용하여 믹서 및 주파수 변환기에서 발생하는 스퓨리어스 신호를 효율적으로 측정할 수 있습니다. SA 애플리케이션은 소스 전력 및 수신기 응답 교정뿐만 아니라 픽스처 디임베딩을 사용하여 최고 수준의 정확도로 픽스처 내 및 온웨이퍼 스펙트럼 측정을 제공합니다.
대형 신호를 측정할 때 수신기 압축을 방지하려면 내부 수신기 감쇠기가 있는 PNA(N522xB) 또는 PNA-X(N524xB) 모델과 함께 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. PNA-L(N523xB) 모델과 함께 사용할 경우, 수신기 압축을 방지하기 위해 전면 패널 점퍼를 통해 외부 감쇠기를 연결할 수 있도록 테스트 세트 옵션 216 또는 416을 권장합니다. SA 애플리케이션의 상위 주파수 범위는 설치된 SA 라이선스 또는 장비의 정지 주파수 중 더 작은 값에 의해 결정됩니다.
PNA SA 애플리케이션은 PNA 제품군에 NPR 측정을 추가합니다. 이 애플리케이션은 벡터 신호 발생기를 사용한 멀티톤 신호 생성을 포함한 통합 측정 설정을 제공합니다. PNA SA 애플리케이션에 적용된 새로운 코히어런트 측정 및 벡터 평균화 기술을 통해 스펙트럼 분석기를 사용한 기존 NPR 측정보다 더 넓은 다이내믹 레인지로 더 빠르고 정확한 NPR 및 ACPR 측정을 수행할 수 있습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S930902B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 26.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930902B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 26.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930902B
S930902B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 26.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930902B 스펙트럼 분석은 PNA 제품군에 최대 26.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝형 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 스퓨리어스 검색을 제공합니다. 최대 5개의 테스트 및 레퍼런스 수신기를 사용하여 동시 스펙트럼 측정을 수행할 수 있습니다. 이 다채널 SA는 내부 스윕 신호 발생기와 함께 사용하여 믹서 및 주파수 변환기에서 발생하는 스퓨리어스 신호를 효율적으로 측정할 수 있습니다. SA 애플리케이션은 소스 전력 및 수신기 응답 교정뿐만 아니라 픽스처 디임베딩을 사용하여 최고 수준의 정확도로 픽스처 내 및 온웨이퍼 스펙트럼 측정을 제공합니다.
대형 신호를 측정할 때 수신기 압축을 방지하려면 내부 수신기 감쇠기가 있는 PNA(N522xB) 또는 PNA-X(N524xB) 모델과 함께 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. PNA-L(N523xB) 모델과 함께 사용할 경우, 수신기 압축을 방지하기 위해 전면 패널 점퍼를 통해 외부 감쇠기를 연결할 수 있도록 테스트 세트 옵션 216 또는 416을 권장합니다. SA 애플리케이션의 상위 주파수 범위는 설치된 SA 라이선스 또는 장비의 정지 주파수 중 더 작은 값에 의해 결정됩니다.
PNA SA 애플리케이션은 PNA 제품군에 NPR 측정을 추가합니다. 이 애플리케이션은 벡터 신호 발생기를 사용한 멀티톤 신호 생성을 포함한 통합 측정 설정을 제공합니다. PNA SA 애플리케이션에 적용된 새로운 코히어런트 측정 및 벡터 평균화 기술을 통해 스펙트럼 분석기를 사용한 기존 NPR 측정보다 더 넓은 다이내믹 레인지로 더 빠르고 정확한 NPR 및 ACPR 측정을 수행할 수 있습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S930901B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 13.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930901B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 13.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930901B
S930901B 스펙트럼 분석은 N522xB/N523xB/N524xB PNA 네트워크 분석기 제품군에 최대 13.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다.
S930901B 스펙트럼 분석은 PNA 제품군에 최대 13.5GHz의 고성능 마이크로웨이브 스펙트럼 분석 기능을 추가합니다. 최적화된 데이터 처리로 인한 빠른 스텝형 FFT 스윕을 통해 SA 애플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 신속한 스퓨리어스 검색을 제공합니다. 최대 5개의 테스트 및 레퍼런스 수신기를 사용하여 동시 스펙트럼 측정을 수행할 수 있습니다. 이 다채널 SA는 내부 스윕 신호 발생기와 함께 사용하여 믹서 및 주파수 변환기에서 발생하는 스퓨리어스 신호를 효율적으로 측정할 수 있습니다. SA 애플리케이션은 소스 전력 및 수신기 응답 교정뿐만 아니라 픽스처 디임베딩을 사용하여 최고 수준의 정확도로 픽스처 내 및 온웨이퍼 스펙트럼 측정을 제공합니다.
대형 신호를 측정할 때 수신기 압축을 방지하려면 내부 수신기 감쇠기가 있는 PNA(N522xB) 또는 PNA-X(N524xB) 모델과 함께 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. PNA-L(N523xB) 모델과 함께 사용할 경우, 수신기 압축을 방지하기 위해 전면 패널 점퍼를 통해 외부 감쇠기를 연결할 수 있도록 테스트 세트 옵션 216 또는 416을 권장합니다. SA 애플리케이션의 상위 주파수 범위는 설치된 SA 라이선스 또는 장비의 정지 주파수 중 더 작은 값에 의해 결정됩니다.
PNA SA 애플리케이션은 PNA 제품군에 NPR 측정을 추가합니다. 이 애플리케이션은 벡터 신호 발생기를 사용한 멀티톤 신호 생성을 포함한 통합 측정 설정을 제공합니다. PNA SA 애플리케이션에 적용된 새로운 코히어런트 측정 및 벡터 평균화 기술을 통해 스펙트럼 분석기를 사용한 기존 NPR 측정보다 더 넓은 다이내믹 레인지로 더 빠르고 정확한 NPR 및 ACPR 측정을 수행할 수 있습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S93088B는 사용자가 두 신호 소스 간에 교정된 임의의 위상차를 설정할 수 있도록 지원합니다.
S93088B는 사용자가 두 신호 소스 간에 교정된 임의의 위상차를 설정할 수 있도록 지원합니다.
S93088B를 사용하면 두 신호 소스 간에 교정된 임의의 위상차를 설정할 수 있습니다. 소스는 분석기의 내부 소스이거나 분석기의 테스트 세트를 통해 라우팅되는 외부 신호 발생기일 수 있습니다. 위상차는 고정되거나 두 개의 지정된 위상 값 사이에서 스윕될 수 있습니다. S93088B는 또한 수신기 레벨링 기능을 사용하여 소스 간의 상대 전력 레벨을 제어합니다.
S93088B는 능동 부하 제어를 목표로 하며, 분석기가 디바이스의 출력 포트에 정밀하고 전자적으로 설정 가능한 임피던스를 제공하는 동안 이득과 출력 전력이 측정됩니다. 이 기능은 외부 로드 풀 소프트웨어와 결합하여 기존의 로드 풀 전력 등고선을 생성할 수 있습니다. PNA 옵션 200 및 210에서는 사용할 수 없습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S93086B 이득 압축 애플리케이션(GCA)은 PNA 시리즈 B 모델 네트워크 분석기에 증폭기 또는 주파수 변환기의 압축점 특성을 평가하는 소프트웨어 기능을 추가합니다.
S93086B 이득 압축 애플리케이션(GCA)은 PNA 시리즈 B 모델 네트워크 분석기에 증폭기 또는 주파수 변환기의 압축점 특성을 평가하는 소프트웨어 기능을 추가합니다.
S93086B
S93086B 이득 압축 애플리케이션(GCA)은 PNA 시리즈 B 모델 네트워크 분석기에 증폭기 또는 주파수 변환기의 압축점 특성을 평가하는 소프트웨어 기능을 추가합니다.
S93086B는 이득 압축 애플리케이션(GCA)을 위한 소프트웨어 기능을 추가합니다. GCA는 간단한 설정으로 지정된 주파수 및 전력 범위에서 증폭기 또는 주파수 변환기의 압축점에서의 빠르고 정확한 입력 전력, 출력 전력, 이득 및 위상을 제공합니다. GCA는 사용하기 쉽고 빠르고 정확한 SMART Sweep을 제공하여 긴 테스트 시간과 불편한 설정 문제를 해결합니다. GCA는 또한 절대 전력 레벨, 주파수 응답 및 미스매치 오류를 보정하는 가이드 교정을 포함합니다. S93086B는 PNA/PNA-X A 모델 시리즈 네트워크 분석기에서 사용할 수 있는 옵션 086과 동일합니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S93084B의 내장 LO 기능은 분석기 수신기를 테스트 중인 컨버터의 출력 주파수에 맞춰 튜닝합니다.
S93084B의 내장 LO 기능은 분석기 수신기를 테스트 중인 컨버터의 출력 주파수에 맞춰 튜닝합니다.
S93084B는 내부 LO 또는 공통 레퍼런스 신호에 액세스할 필요 없이 분석기의 수신기를 테스트 중인 변환기의 출력 주파수에 맞게 조정합니다. 내장 LO가 있는 변환기의 경우, 이를 통해 매치 보정된 변환 손실/이득 및 절대 그룹 지연(S93082B 및 S93083B 필요), 주파수 대비 이득 압축(S93086B 필요), 상호 변조 왜곡(S93087B 필요) 및 잡음 지수(S93029B 필요) 측정이 가능합니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S93083B는 직관적이고 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스를 통해 믹서 및 주파수 컨버터에 대한 완전 교정된 벡터 및 스칼라 측정을 모두 제공합니다.
S93083B는 직관적이고 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스를 통해 믹서 및 주파수 컨버터에 대한 완전 교정된 벡터 및 스칼라 측정을 모두 제공합니다.
S93083B
S93083B는 직관적이고 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스를 통해 믹서 및 주파수 컨버터에 대한 완전 교정된 벡터 및 스칼라 측정을 모두 제공합니다.
S93083B에는 기준 또는 교정 믹서 없이 믹서 및 컨버터의 완벽하게 교정된 변환 이득/손실, 상대 위상 및 절대 그룹 지연 측정을 제공하는 스칼라 믹서/컨버터 플러스 위상(SMC+Phase) 측정 클래스가 포함되어 있습니다. 교정 믹서를 제거하려면 U9391C/F/G 콤 제너레이터와 외부 DC 전원 공급 장치가 필요합니다. 여러 경로 또는 장치 간의 위상차를 측정하거나 장치 내의 위상 편이를 측정하는 데 사용되는 벡터 믹서/컨버터 측정(VMC) 클래스도 포함되어 있습니다. VMC 또는 SMC+Phase용 콤 제너레이터 기반 교정을 사용하려면 구성 가능한 테스트 세트(즉, 전면 패널 RF 루프가 있는)를 갖춘 장비가 필요합니다. 전면 패널 루프가 없는 장치의 경우 SMC+Phase는 외부 교정 믹서와 함께 사용할 수 있습니다.
S93083B는 단일 또는 이중 변환 스테이지를 사용하여 믹서 및 컨버터 측정을 설정하기 위한 직관적이고 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이것은 분석기의 내장 소스뿐만 아니라 LO 신호로 사용하기 위한 외부 신호 발생기도 제어할 수 있습니다.
S93083B는 S93082B의 상위 세트입니다. S93083B는 S93084B와 호환되어 내부 LO를 갖춘 컨버터 측정을 지원합니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
S93015B는 PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기의 동일한 디스플레이에 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도를 측정 트레이스와 함께 표시합니다.
S93015B는 PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기의 동일한 디스플레이에 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도를 측정 트레이스와 함께 표시합니다.
S93015B
S93015B는 PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기의 동일한 디스플레이에 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도를 측정 트레이스와 함께 표시합니다.
S93015B는 동일한 화면에 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도를 측정 트레이스와 함께 표시합니다. 따라서 사용자가 더 안정적으로 불확실성을 추정하고 합격/불합격 테스트에 보다 현실적인 기준치를 적용하여 생산 수율을 개선할 수 있습니다.
S93551B는 외부 테스트 세트를 사용하여 완전한 N-포트 오류 보정 및 측정 기능을 지원하는 멀티포트 분석기 모드를 추가합니다.
S93551B는 외부 테스트 세트를 사용하여 완전한 N-포트 오류 보정 및 측정 기능을 지원하는 멀티포트 분석기 모드를 추가합니다.
S93551B
S93551B는 외부 테스트 세트를 사용하여 완전한 N-포트 오류 보정 및 측정 기능을 지원하는 멀티포트 분석기 모드를 추가합니다.
S93551B는 외부 테스트 세트를 사용하여 전체 N포트 오류 보정 및 측정 기능을 가능하게 하는 멀티포트 분석기 모드를 추가합니다. 멀티포트 분석기 모드에서는 표준 측정 클래스만 사용할 수 있습니다. 8포트 이상의 멀티포트 분석의 경우, 기하급수적으로 쉽게 증가하는 대용량 데이터 형식 파일(12포트 S-파라미터 파일은 144개의 S-파라미터 요소를 가짐)을 관리하기 위해 PLTS 소프트웨어 N1930B를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. 이 기능은 PNA 옵션 200, 210, 400 및 410에서는 사용할 수 없습니다. S93551B는 PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 A 모델 네트워크 분석기의 옵션 551과 동일합니다.
멀티포트 테스트 세트에 대한 자세한 정보는 옵션 및 액세서리/관련 제품 탭에서 찾을 수 있습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.