お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93898B 内蔵性能試験ソフトウェア
-
画像はありません
S93898Bは、ネットワーク・アナライザの性能試験を実行するための簡単なインタフェースを備えています。
ハイライト
- 内蔵の性能試験をPNAシリーズ ネットワーク・アナライザで実行することにより、規格に準拠した校正を実現可能
- 性能試験を実行するには、外部機器が必要
- 固定ライセンスのみ使用可能
S93898B 内蔵性能試験ソフトウェアは、PNAシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザのシステム性能試験を実行するための簡単なユーザーインタフェースを備えています。固定永久ソフトウェアライセンスまたは1年間のソフトウェアライセンスが使用可能です。トランスポータブルライセンスはサポートされていません。これは、PNAシリーズ Aモデルのネットワーク・アナライザのオプション898と同等です。システム性能試験を実行するには、外部機器が必要です。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series
Interested in a S93898B?
Extend the capabilities for your 内蔵性能試験ソフトウェア
Featured Resources for S93898B 内蔵性能試験ソフトウェア
ご要望、ご質問はございませんか?