Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
在調變激發條件下提供非線性 DUT 特性(EVM、NPR 和 ACPR)
在調變激發條件下提供非線性 DUT 特性(EVM、NPR 和 ACPR)
S930700B
在調變激發條件下提供非線性 DUT 特性(EVM、NPR 和 ACPR)
S930700B 可在調變激發高達 8.5 GHz 的情況下提供快速及準確的主動元件調變失真分析。PNA-X 的寬動態範圍和向量誤差修正,可產生極低的測試設定殘餘 EVM,因此您可在不受測試系統干擾的情況下,看見裝置效能的完整樣貌。S930700B 可量測 EVM、NPR、ACPR,還可輸入和輸出頻譜間的頻譜修正,以分解非線性信號和線性信號,不需進行解調變。如與 PNA-X SCCM 整合,可提供快速的調變失真量測,並同時進行其他 VNA 量測。
連接到 PNA-X 的信號產生器可提供調變激發。支援的信號產生器:VXG(M9383B/84B)、M9383A、PSG + M8190A、MXG,或具有 U3039ACK1 的 UXG
任意負載控制 X 參數(ALC)提供簡單介面,可輕易地對使用者定義的一組負載阻抗進行設定/驗證並收集 X 參數。此應用軟體適用於高功率電晶體/放大器設計和驗證。
任意負載控制 X 參數(ALC)提供簡單介面,可輕易地對使用者定義的一組負載阻抗進行設定/驗證並收集 X 參數。此應用軟體適用於高功率電晶體/放大器設計和驗證。
S94521B
任意負載控制 X 參數(ALC)提供簡單介面,可輕易地對使用者定義的一組負載阻抗進行設定/驗證並收集 X 參數。此應用軟體適用於高功率電晶體/放大器設計和驗證。
S94521A 任意負載控制 X 參數(ALC)提供被動、主動或混合負載控制,可從遠超過 50 歐姆的阻抗元件中,萃取 X 參數模型。此應用軟體適用於高功率電晶體/放大器設計和驗證。
最新的 ALC 應用軟體是高度整合的軟體,可與 NVNA 軟體互動,提供設定、直流 I/V 選擇、量測、分析和模型提取。應用軟體中的各個標籤可引導您完成整個流程。在選擇萃取最終的 X 參數模型之前,可基於量測結果進行調整。它具有出色的靈活性,因此可以整合到從非常簡單到非常複雜的各種使用者系統中。
利用 Keysight N1500A 材料量測軟體套件,您可輕鬆確認許多介電和磁性材料的複雜電磁屬性。
利用 Keysight N1500A 材料量測軟體套件,您可輕鬆確認許多介電和磁性材料的複雜電磁屬性。
N1500A
利用 Keysight N1500A 材料量測軟體套件,您可輕鬆確認許多介電和磁性材料的複雜電磁屬性。
Keysight N1500A 材料量測軟體套件需與一台量測儀器搭配使用:網路分析儀、阻抗分析儀,或 LCR 錶,以便量測材料對射頻或微波能量的響應,方便您分析許多介電質和電磁材料的固有電磁特性。此軟體可控制量測儀器並計算結果。其量測頻率範圍為 20Hz 至接近 1 THz,視所使用的儀器、取樣支架或測試夾具而定。
深入了解主動式非線性元件的記憶效應。
深入了解主動式非線性元件的記憶效應。
S94518B
深入了解主動式非線性元件的記憶效應。
X 參數:非線性元件的 S 參數。
X 參數:非線性元件的 S 參數。
S94514B
X 參數:非線性元件的 S 參數。
適用於出口管制國家或地區,可量測並顯示頻率高達 50 GHz 的待測物入射波、反射波和發射波的校準和向量校正波形。
適用於出口管制國家或地區,可量測並顯示頻率高達 50 GHz 的待測物入射波、反射波和發射波的校準和向量校正波形。
S94511B
適用於出口管制國家或地區,可量測並顯示頻率高達 50 GHz 的待測物入射波、反射波和發射波的校準和向量校正波形。
除了基本的 S 參數運作(S94050B),您還可在 PC 上模擬 VNA 應用軟體(S93/S95/S96/S97xxxB/A)。
除了基本的 S 參數運作(S94050B),您還可在 PC 上模擬 VNA 應用軟體(S93/S95/S96/S97xxxB/A)。
S94051B
除了基本的 S 參數運作(S94050B),您還可在 PC 上模擬 VNA 應用軟體(S93/S95/S96/S97xxxB/A)。
在您的 PC 上模擬是德科技最新 VNA 的基本 S 參數功能。
在您的 PC 上模擬是德科技最新 VNA 的基本 S 參數功能。
S94050B
在您的 PC 上模擬是德科技最新 VNA 的基本 S 參數功能。
S94050B 將靈活的 S 參數分析功能添加到您的電腦。 讓您能夠深入了解網路分析儀所擷取的量測結果,或是開發並最佳化測試程式,然後將它們部署到儀器中。
使用 S94USBCB 軟體,對您的 USB Type-C 纜線和連接器設計進行測試、除錯和特性分析。 基於 PathWave TAP 的測試排序程式可讓網路分析儀(VNA)自動執行每項測試,然後產生完整的 HTML 報告。 如與 L8990M 切換矩陣搭配使用,它可支援 20 埠的全自動測試,無需重新連接各個埠。
使用 S94USBCB 軟體,對您的 USB Type-C 纜線和連接器設計進行測試、除錯和特性分析。 基於 PathWave TAP 的測試排序程式可讓網路分析儀(VNA)自動執行每項測試,然後產生完整的 HTML 報告。 如與 L8990M 切換矩陣搭配使用,它可支援 20 埠的全自動測試,無需重新連接各個埠。
S94USBCB
使用 S94USBCB 軟體,對您的 USB Type-C 纜線和連接器設計進行測試、除錯和特性分析。 基於 PathWave TAP 的測試排序程式可讓網路分析儀(VNA)自動執行每項測試,然後產生完整的 HTML 報告。 如與 L8990M 切換矩陣搭配使用,它可支援 20 埠的全自動測試,無需重新連接各個埠。
具有內建的 LO 信號源,可準確量測變頻器之相對相位和絕對群組延遲,無需存取共通參考信號。
具有內建的 LO 信號源,可準確量測變頻器之相對相位和絕對群組延遲,無需存取共通參考信號。
S96084B
具有內建的 LO 信號源,可準確量測變頻器之相對相位和絕對群組延遲,無需存取共通參考信號。
此應用軟體將分析儀的接收器調諧至待測變頻器的輸出頻率,因而無需存取內部 LO 或公共參考信號。 S96084B 可與 S96082B、S96083B 量測應用軟體搭配使用。
獲得是德科技網路分析儀軟體的詳細資訊
S93029B 雜訊指數量測應用軟體採用是德科技獨特的向量信號源修正技術,可對放大器、變頻器和混頻器,進行高準確度的雜訊指數和雜訊功率量測。
S93029B 雜訊指數量測應用軟體採用是德科技獨特的向量信號源修正技術,可對放大器、變頻器和混頻器,進行高準確度的雜訊指數和雜訊功率量測。
S93029B
S93029B 雜訊指數量測應用軟體採用是德科技獨特的向量信號源修正技術,可對放大器、變頻器和混頻器,進行高準確度的雜訊指數和雜訊功率量測。
S93029B 雜訊指數量測應用軟體採用是德科技獨特的向量信號源修正技術,可對放大器、變頻器和混頻器,進行高準確度的雜訊指數和雜訊功率量測。 該技術使用信號源阻抗調諧器來消除不完美系統雜訊匹配的效應。本方法提供的準確度,遠遠超出 Y 因子方法和其他冷源部署方法所能提供的準確度,尤其是對於測試夾具內、晶圓上和自動測試環境而言。此選項並支援純量型校驗(scalar calibration)選項,提供較低的準確度但更快的效能,而且不需要使用阻抗調諧器。
如果在配有選項 029 低雜訊接收器的 PNA-X 上使用 S93029B,它就能善用內建的低雜訊接收器。此外,也可以使用標準接收器進行雜訊指數量測,以實現高增益(> 60 dB),若使用窄頻元件可能會造成低雜訊接收器超載;或者在 N5247B 上進行 50 GHz 至 67 GHz 的雜訊指數量測。
如果在未配有選項 029 低雜訊接收器的 PNA 或 PNA-X 上運作,或是量測頻率高達 67 GHz,則可使用儀器的標準接收器。針對這些狀況,如果頻率高達 20 GHz、50 GHz、67 GHz,過量雜訊為 < 30 dB、< 40 dB、< 45 dB(增益 + 雜訊指數,單位為 dB)的元件,則需使用外部前置放大器。建議使用具有前面板跳接線的儀器,因為在為低增益、低雜訊指數元件增加前置放大器和濾波器時,它們可提供便捷的連接點。
S93029B 可控制 Keysight N4690 系列電子校驗套件,後者可配置為阻抗調諧器,以便與 N522xB PNA 系列或 N5241/42/49B PNA-X 系列結合使用;或配置為內建的調諧器,與配有選項 029 的 N5244/45/47B PNA-X 系列結合使用。
Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM
Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM
89603C
Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM