HIGHLIGHTS

  • 整合的基頻控制 NVNA 解決方案
  • 被動式信號源調諧器預失配(僅由 Maury 被動式調諧器提供支援)
  • 被動式負載調諧器控制(可變負載)(僅由 Maury 被動式調諧器提供支援)
  • 主動信號源控制支援負載調諧
  • 混合(被動信號源調諧器預失配、被動負載調諧器預失配和主動負載信號源控制)
  • 可使用 CW(連續正弦波)和脈衝射頻
  • 固定直流控制,用於脈衝直流的 Amcad 脈衝系統

S94521A 任意負載控制 X 參數(ALC)提供被動、主動或混合負載控制,可從遠超過 50 歐姆的阻抗元件中,萃取 X 參數模型。此應用軟體適用於高功率電晶體/放大器設計和驗證。

最新的 ALC 應用軟體是高度整合的軟體,可與 NVNA 軟體互動,提供設定、直流 I/V 選擇、量測、分析和模型提取。應用軟體中的各個標籤可引導您完成整個流程。在選擇萃取最終的 X 參數模型之前,可基於量測結果進行調整。它具有出色的靈活性,因此可以整合到從非常簡單到非常複雜的各種使用者系統中。

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S94521B?

Extend the capabilities for your 任意負載控制 X 參數

Want help or have questions?