使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 62 個)

PathWave IoT 訊號產生軟體影像,具備波形播放功能,適用於 IoT 測試
PathWave IoT 訊號產生軟體,具備波形播放功能,適用於 IoT 測試
型號
N7610EMBC

使用是德科技信號產生器,產生符合 802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBee 和 ITU-T G.9959 Z-Wave 標準的信號。

Image of  Signal Studio Waveform 授權,適用於 M9381A、M9383A、M9421A、M9410A、M9411A、M9415A 和 M9416A
Signal Studio Waveform 授權,適用於 M9381A、M9383A、M9421A、M9410A、M9411A、M9415A 和 M9416A
型號
N7650B

Keysight N7650B 5 套或 50 套波形授權是經濟有效的解決方案,讓您無需購買完整軟體,便可產生 Signal Studio 波形。

89600 VSA 無線連接套件的影像
89600 VSA 無線連接套件
型號
89603C

Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM

Image of  PathWave 信號產生軟體,適用於 5G NR
PathWave 訊號產生軟體,適用於 5G NR
型號
N7631APPC

您可透過是德科技訊號產生器,產生符合 3GPP 5G NR 標準的訊號。

89600 VSA 5G NR 調變分析影像
89600 VSA 5G NR 調變分析
型號
89601BHNC

根據 3GPP 第 15 版、第 16 版,以及第 17 版標準,對 5G NR 訊號執行解調和向量誤差量測。

PathWave 訊號產生器影像,支援 LTE V2X、波形播放
PathWave 訊號產生器,支援 LTE V2X、波形播放
型號
N7626EMBC

透過訊號產生器產生符合 3GPP V2X 標準的訊號。

89600 VSA 無線連接調變分析軟體的影像
89600 VSA 無線連接調變分析軟體
型號
89601B7RC

對您的 IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN 待測訊號進行解調變並評估訊號品質和誤差向量量測。

PathWave 訊號產生影像,適用於 DFS 和 DAA 配置、波形播放
PathWave 訊號產生,適用於 DFS 和 DAA 配置、波形播放
型號
N7607EMBC

使用是德科技信號產生器,產生符合全球動態頻率選擇(DFS)標準(FCC、ETSI、日本 MIC、中國和韓國)以及 UWB 的 DAA 配置的信號。

PathWave BenchVue Complete Control 系列的影像
PathWave BenchVue Complete Control 系列
型號
BV9001B

直覺地控制您的頻譜或信號分析儀,以便快速擷取螢幕截圖、建立自動化測試序列、記錄軌跡資料,以進行更有效率的分析。

PathWave 訊號產生軟體影像,適用於即時衰減,具備波形播放功能
PathWave 訊號產生軟體,適用於即時衰減,具備波形播放功能
型號
N7605EMBC

使用是德科技訊號產生器進行接收器測試時,可產生模擬有衰減的真實無線通訊通道的訊號。

PathWave 訊號產生軟體影像,適用於 GSM/EDGE/Evo,具備波形播放功能
PathWave 訊號產生軟體,適用於 GSM/EDGE/Evo,具備波形播放功能
型號
N7602EMBC

使用是德科技信號產生器,產生符合 GSM/EDGE/Evo 通訊標準的信號。

PathWave 訊號產生器影像,適用於 cdma2000®/1xEV-DO,具備波形播放功能
PathWave 訊號產生器,適用於 cdma2000®/1xEV-DO,具備波形播放功能
型號
N7601EMBC

使用是德科技信號產生器產生符合 cdma2000®/1xEV-DO 通訊標準的信號。

全部清除