Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.

Pathwave-Testsoftware

Angezeigt 12 von 60

Abbildung der MATLAB-Software
MATLAB-Software
Modell
N6171A

N6171A MATLAB ist direkt von Keysight erhältlich, um die Fähigkeiten von Signalanalysatoren und -generatoren zu erweitern und kundenspezifische Messungen durchzuführen sowie Daten zu analysieren.

Bild von PathWave BenchVue Labormanagement und -steuerung 
PathWave BenchVue Labormanagement und -steuerung 
Modell
PW9111EDU

Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.

Abbildung der Signal Studio Waveform-Lizenzen für die Modelle M9381A, M9383A, M9421A, M9410A, M9411A, M9415A und 9416A
Signal Studio Waveform-Lizenzen für die Modelle M9381A, M9383A, M9421A, M9410A, M9411A, M9415A und 9416A
Modell
N7650B

Die N7650B Wellenformlizenz (5er- oder 50er-Pack) ist eine kostengünstige Lösung zur Generierung von Signal Studio Wellenformen zu einem Bruchteil des Preises der Vollversion der Software.

Abbildung der Software-Erweiterungslizenz für modulare Instrumente
Software-Erweiterungslizenz für modulare Instrumente
Modell
M9950A

Erweitert die Keysight Signal Studio-Softwarelizenzierung über 4 Kanäle für den Keysight M9381A PXIe-Vektorsignalgenerator hinaus. Mit der Keysight M9950A Option 1TP können Sie bis zu 8 PXI-VSG-Kanäle mit einer Signal Studio-Lizenz nutzen.

Abbildung der 89600 Vektorsignalanalyse-Basisplattform - Advanced Stufe
89600 Basisplattform für Vektorsignalanalyse - Advanced Stufe
Modell
89601200C

Das Keysight 89601200C bietet fortschrittliche Vektorsignalanalyse mit Hardwarekonnektivität oder Aufzeichnung ohne Begrenzung der Mittenfrequenz und IF/BBIQ-Bandbreite, bis zu 64 Messkanäle und 512 parallele VSA-Instanzen

Bild der digitalen Demodulationsanalyse des 89600 VSA.
89600 VSA Digitale Demodulationsanalyse
Modell
89601AYAC

Demodulieren Sie eine breite Palette von Signalen mit Modulationen von BPSK bis 4096 QAM sowie Voreinstellungen für viele Mobilfunk-, drahtlose Netzwerk- und digitale Videostandards.

Bild der 89600 VSA 3G Modulationsanalyse
89600 VSA 3G Modulationsanalyse
Modell
89601B7NC

Durchführung von Demodulations- und Vektorsignalanalysen von 3G-Formaten basierend auf den Standards W-CDMA, CDMA2000, 1xEV-DO und TD-SCDMA.

Abbildung der Modulationsanalyse für drahtlose Konnektivität des 89600 VSA
89600 VSA Drahtlose Verbindungsmodulationsanalyse
Modell
89601B7RC

Demodulieren und bewerten Sie die Signalqualität und die Fehlervektormessungen Ihres zu testenden IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN-Signals.

Bild der 89600 VSA Custom OFDM Modulationsanalyse
89600 VSA Kundenspezifische OFDM-Modulationsanalyse
Modell
89601BHFC

Analysieren Sie Ihre flexiblen, kundenspezifischen OFDM-Formate, einschließlich FDD und TDD, MIMO und Mehrbenutzersysteme, mit Kanal-, Stream- und kanalübergreifenden Messungen.

Bild der 89600 VSA LTE/LTE-A FDD Modulationsanalyse
89600 VSA LTE/LTE-A FDD Modulationsanalyse
Modell
89601BHGC

Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced FDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.

Bild der 89600 VSA LTE/LTE-A TDD Modulationsanalyse
89600 VSA LTE/LTE-A TDD Modulationsanalyse
Modell
89601BHHC

Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced TDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.

Bild der 89600 VSA DOCSIS Modulationsanalyse
89600 VSA DOCSIS Modulationsanalyse
Modell
89601BHMC

Analysieren Sie DOCSIS 3.1- und 4.0-Downstream- und Upstream-Signale und leiten Sie Signalqualitätsparameter wie MER, BER, Konstellationen und IQ-Fehlerdiagramme ab.

Alles löschen