下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。

Pathwave テストソフトウェア

62件中 12 件を表示

89600 VSAカスタムOFDM変調解析の画像
89600 VSAカスタムOFDM変調解析
モデル
89601BHFC

FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。

DFSおよびDAAプロファイル用PathWave信号生成、波形再生
DFSおよびDAAプロファイル用PathWave信号生成、波形再生
モデル
N7607EMBC

キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。

カスタム変調用PathWave 信号生成Pro PC アプリケーションの画像
カスタム変調用PathWave 信号生成 Pro 、PC アプリケーション
モデル
N7608APPC

キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成

PathWave  PathWave IoT、波形再生のための信号生成
PathWave IoT、波形再生のための信号生成
モデル
N7610EMBC

キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。

89600 VSA IoT変調解析の画像
89600 VSA IoT変調解析
モデル
89601BHTC

HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。

89600 VSA カスタム変調パッケージの画像
89600 VSA カスタム変調パッケージ
モデル
89601C

キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。

PathWave  PathWave 5G 生成
PathWave 5G NR用信号生成
モデル
N7631APPC

キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成します。

89600 VSA5G 解析の画像
89600 VSA 5G NR変調解析
モデル
89601BHNC

3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。

PathWave  PathWave LTE V2X、波形再生用の信号生成
PathWave LTE V2X、波形再生用の信号生成
モデル
N7626EMBC

信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基づく規格に準拠した信号を作成。

89600 VSA ワイヤレス・コネクティビティ・パッケージの画像
89600 VSA 無線コネクティビティーパッケージ
モデル
89603C

キーサイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。

89600 VSA無線接続性変調解析の画像
89600 VSA無線コネクティビティ変調解析
モデル
89601B7RC

試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。

5Gおよび4Gバンドル、PCアプリケーションの画像
5Gおよび4Gバンドル、PCアプリケーション
モデル
N7689AP1C

5G NR、LTE FDD、LTE TDD、NB-IoT/eTMCを含む5Gおよび4G信号生成PCアプリケーションのためのPathWave信号生成サブスクリプションバンドルです。

すべてクリア