Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
89601BHFC
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。
キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。
N7607EMBC
キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
N7608APPC
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。
キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。
N7610EMBC
キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
89601BHTC
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
89601C
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成します。
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成します。
N7631APPC
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成します。
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
89601BHNC
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基く規格に準拠した信号を作成。
信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基く規格に準拠した信号を作成。
N7626EMBC
信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基く規格に準拠した信号を作成。
キ―サイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
キ―サイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
89603C
キ―サイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
89601B7RC
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
5G NR、LTE FDD、LTE TDD、NB-IoT/eTMCを含む5Gおよび4G信号生成PCアプリケーションのためのPathWave信号生成サブスクリプションバンドルです。
5G NR、LTE FDD、LTE TDD、NB-IoT/eTMCを含む5Gおよび4G信号生成PCアプリケーションのためのPathWave信号生成サブスクリプションバンドルです。
N7689AP1C
5G NR、LTE FDD、LTE TDD、NB-IoT/eTMCを含む5Gおよび4G信号生成PCアプリケーションのためのPathWave信号生成サブスクリプションバンドルです。