특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.

Pathwave 테스트 소프트웨어

62개 중 12개 표시

IoT를 위한 PathWave 이미지  PathWave 신호 생성, 파형 재생
IoT를 위한 PathWave 신호 생성, 파형 재생
모델
N7610EMBC

키사이트 신호 생성기를 사용해 802.15.4g Wi-SUN, 802.15.4 ZigBee 및 ITU-T G.9959 Z-Wave 표준에 부합하는 신호를 생성합니다.

5G 위한 PathWave 이미지  PathWave 신호 생성
5G NR을 위한 PathWave 신호 생성
모델
N7631APPC

키사이트 신호 발생기를 사용하여 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성합니다.

89600 VSA 5G NR 변조 분석 이미지
89600 VSA 5G NR 변조 분석
모델
89601BHNC

3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.

LTE V2X를 위한 PathWave 이미지  PathWave 신호 생성, 파형 재생
LTE V2X를 위한 PathWave 신호 생성, 파형 재생
모델
N7626EMBC

신호 발생기를 사용해 V2X에 대한 3GPP 기반 표준에 부합하는 신호 생성

89600 VSA 무선 연결 변조 분석 이미지
89600 VSA 무선 연결 변조 분석
모델
89601B7RC

테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.

89600 VSA 무선 연결 패키지 이미지
89600 VSA 무선 연결 패키지
모델
89603C

시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다

DFS 및 DAA 프로파일을 위한 PathWave 이미지  PathWave 신호 생성, 파형 재생
DFS 및 DAA 프로파일을 위한 PathWave 신호 생성, 파형 재생
모델
N7607EMBC

키사이트 신호 생성기를 사용해 글로벌 동적 주파수 선택(DFS) 표준(FCC, ETSI, 일본 MIC, 중국 및 한국)과 UWB용 DAA 프로파일에 부합하는 신호를 생성할 수 있습니다.

89600 VSA 맞춤 변조 패키지 이미지
89600 VSA Custom Modulation Package.
모델
89601C

The Keysight Pulse Analysis Package for Simulation 89601C supports modulation analysis related to AM/FM/PM, digital modulation, custom IQ, FlexFrame, custom OFDM signals, and PowerSuite measurements.

89600 VSA 상호 연결 EVM 이미지
89600 VSA 상호 연관 EVM
모델
89601EVMC

상호 연관 EVM 측정 수행.

89600 VSA 셀룰러 통신 패키지 이미지
89600 VSA 셀룰러 통신 패키지
모델
89604C

시뮬레이션 89604C를 위한 키사이트 펄스 분석 패키지는 3G, 4G, 5G 신호, PowerSuite 측정, 상호 연관 EVM과 관련된 다양한 셀룰러 통신 애플리케이션을 지원합니다.

89600 VSA 디지털 복조 분석 이미지
89600 VSA 디지털 복조 분석
모델
89601AYAC

다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.

GSM/EDGE/Evo용 이미지  PathWave 신호 생성, 파형 재생
GSM/EDGE/Evo용 PathWave 신호 생성, 파형 재생
모델
N7602EMBC

키사이트 신호 발생기를 사용해 GSM/EDGE/Evo 통신 표준에 부합하는 신호를 생성합니다.

모두 지우기