使用是德科技信號產生器,產生符合 GSM/EDGE/Evo 通訊標準的信號。

產品特性

  • 針對 GSM、EDGE 和 EDGE-Evolution(EGPRS2)信號,產生單載波和多載波任意波形測試信號
  • 用於行動裝置和基地台元件調變和功率測試的基本波形播放模式
  • 用於行動裝置和基地台接收器測試的進階波形播放模式,具有傳輸通道編碼功能
  • 可調整時槽參數:功率位準、叢發類型(GSM、EDGE 或 EGPRS2;EDGE Evolution)、資料偏移,以及用於維持功率的多插槽功能
  • GSM/EDGE 即時信號產生,可支援 1)可調整時槽參數;2) 具通道編碼機制的可配置輔助訊框;3)支援完全編碼信號,用於接收器靈敏度和選擇性量測;4)即時資料輸入和 BER/BLER 插入
  • 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助