お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7602EMBC PathWave GSM / EDGE / Evo、波形再生用の信号生成
GSM/EDGE/Evoの規格に準拠したテスト信号の作成
キーサイトの信号発生器を使用して、GSM/EDGE/Evo通信規格に準拠する信号を作成します。
主な特長
- GSM、EDGE、EDGE-Evolution(EGPRS2)信号用のシングルキャリアおよびマルチキャリアの任意波形テスト信号を生成
- 移動機および基地局コンポーネントの変調およびパワーテストのための基本波形再生モード
- トランスポート・チャネル・コード化を使用した移動機および基地局のレシーバーテストのための、高度な波形再生モード
- 調整可能なタイムスロットパラメータ:パワーレベル、バーストタイプ(GSM、EDGEまたはEGPRS2、EDGE Evolution)、データオフセット、およびパワーを維持のためのマルチスロット機能
- 以下をサポートするGSM/EDGEリアルタイム信号の:1)調整可能なタイムスロットパラメータ、2)チャネル1コーディングの設定可能なセカンダリーフレーム、3)レシーバー感度および選択度測定用のフルコード化された信号、4)リアルタイムデータ入力およびBER/BLER挿入
- KeysightCare ソフトウェア・サポート・サブスクリプション込み
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。