在線測試系統 - 30 多年的領導地位

Keysight 在線測試(ICT)解決方案秉承創新精神,提供可因應未來電路板測試挑戰的技術。 是的科技擁有超過 30 年的 ICT 專業知識,我們將持續引領業界並提供可保障您的投資的創新技術!

5G、物聯網(IoT)以及汽車和能源產業的電子產品製造商,無不面臨著極度複雜且緊密相連的全球製造環境。 隨著製造運作的演進,他們需要能夠提供高傳輸速率、一致且可重複的結果的測試系統,以充分發揮工業 4.0 中「智慧工廠」環境的優勢。

是德科技提供領先業界的電路板測試解決方案,讓電子產品製造商能夠針對當今複雜印刷電路組裝(PCBA)解決各種測試存取和覆蓋範圍問題。 我們很高興向您介紹 i3070,一款無與倫比的 in-line 和離線測試儀,具有更快的 Silicon Nail 和邊界掃描功能,可將測試速度提高 40%,以及全球首款 20 核並聯測試儀 i7090

Keysight i3070 系列 6 ICT 支援 IoT、5G、汽車和能源應用的各種 PCBA 尺寸。 i3070 的獨特設計可將寄生電容所帶來的不良影響降到最低,並提高抗串擾能力,並消除雜散信號耦合,以實現非常一致且可重複的量測。

無論是因為 PCBA 日益小型化,使得測試人員很難接觸到上面的高速或高功率元件,或是隨著柔性 PCBx 日益普及,因而帶來各種前所未有的挑戰,您都可以依賴是德科技,在設計到製造的各個階段,順利且徹底地進行電路板和功能測試。

尋找符合您需求的系列

系統不間斷運作支援服務

我們的專業、在地化不間斷運作支援服務,以及端對端服務,可協助您克服真實世界的製造挑戰。

自動 ICT 系統

是德科技擁有超過 30 年的自動在線(in-circuit)測試經驗,可提供最完整的自動在線測試解決方案,包括小巧的內部和外部整合式在線測試機械手臂。

在線測試 > Medalist i1000 系統

Keysight Medalist i1000 在線測試(ICT)系統是一套經濟型的在線測試解決方案,具備了數位測試功能並同時保留其原本的低成本測試夾具解決方案。

電路測試(In-Circuit Test)> i3070 系統

Keysight i3070 電路測試(ICT)系統經過多年實證,是全球最穩定可靠的 ICT 系統,可將效率提升 20%,且提供更寬廣的測試範圍和更高的穩定性。

x1149 邊界掃描分析儀

新的 x1149 邊界掃描分析儀是一款電氣結構測試工具,具有 JTAG Technologies 提供的強大邊界掃描功能,且符合 IEEE 1149.x 標準。

i7090 大規模並聯電路板測試系統

Keysight i7090 電路板測試系統是全球首見的大規模並聯電路板測試系統,支援多達 20 個核心,讓您能同時對多個印刷電路板組裝(PCBA)進行並聯測試。

nanoVTEP 無向量測試應用軟體

配備微型放大器的是德科技無向量測試解決方案,可顯著擴大測試覆蓋範圍。 體積更小,占用空間縮減了 60%。

工具軟體程式開發卡

有了這片工具軟體開發卡,您可插入正在開發的電子產品,以便在執行內電路測試(ICT)時,執行更多功能測試,或增加更多功能。現在,有了Keysight Medalist i3070 Series 5 工具軟體開發卡,您就擁有高效能的系統內編程(ISP)解決方案。

A90 In-Line Application Test Suite

A modular and application-specific automated in-line test suite optimized for high-speed flash programming, scalable to 112 channels for maximum throughput in high-volume production.

查看所有系列

使用合適的工具擴充您的功能

是德科技電路板測試系統軟體功能豐富,專為 PCBA 製造測試而設計。 這些工具可確保邊界掃描測試在產品生命週期,從設計到原型製作、NPI,和大批量生產各個階段的成功。

DFT 分析工具

DFT 分析工具是 x1149 軟體的一部分。 透過此工具,您可了解 PCBA 上的 DFT 在確保高測試覆蓋範圍方面的運作情況。 以下是應用軟體的連結。

Keysight x1149 邊界掃描分析儀軟體版本

ICT 軟體

ICT 是製造生產線上最常用的電路板製造測試。 欲查看您可獲得何種測試範圍,請點擊下方連結以下載 i3070 ICT 軟體。

Keysight i3070 軟體版本

 
Transform university engineering lab

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助